Menu Procurar

bucins - normal/nylon

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
237 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Comprimento da rosca de montagem Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
0,4997 € - 0,5261 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 13.5
Preto
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,9219 € - 0,9706 € 2000 Em stock
PG 21
Preto
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
3,6367 € - 3,8356 € 488 Em stock
PG 42
Preto
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
14,4697 € - 15,2324 € 10 Em stock
PG36
Cinzento
20.0 mm
13.0 mm
PA
26.0 mm
1,3618 € - 1,4325 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG9
Cinzento
2.0 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
0,7626 € - 0,8024 € 1700 Em stock
PG 9
Preto
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
0,4997 € - 0,5261 € 5687 Em stock
PG 13.5
Cinzento
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,9219 € - 0,9706 € 5826 Em stock
PG 21
Cinzento
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
0,3628 € - 0,3818 € 5650 Em stock
PG 9
Cinzento
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
0,4997 € - 0,5261 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 13.5
Cinzento
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,4997 € - 0,5261 € 35880 Em stock
PG 13.5
Preto
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,9219 € - 0,9706 € 150 Em stock
PG 21
Preto
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,619 € - 0,6522 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 16
Preto
10.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
14.0 mm
1,53 € - 1,6095 € 3218 Em stock
PG 29
Preto
18.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
0,3294 € - 0,3469 € 3954 Em stock
PG 9
Cinzento
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
2,6857 € - 2,819 € 48 Em stock
PG 36
Preto
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
1,0346 € - 1,0888 € 7378 Em stock
M16
Cinzento
3.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
0,4197 € - 0,4419 € 1600 Em stock
PG 11
Preto
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
0,2515 € - 0,2648 € 27958 Em stock
PG 7
Preto
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
1,5012 € - 1,5807 € 12530 Em stock
M25
Cinzento
8.0 mm
8.0 mm
PA
17.0 mm
  • de 12
Bucins PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Preto

10263402

Intervalo de preços
0,5261 € - 0,4997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Preto

10263440

Intervalo de preços
0,9706 € - 0,9219 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 16.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Preto

10263495

Intervalo de preços
3,8356 € - 3,6367 €

Níveis de stock
488 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    32.0 - 38.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Cinzento

10152270

Intervalo de preços
15,2324 € - 14,4697 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 26.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.0 mm
  • Comprimento total
    61.0 mm
Bucins PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Cinzento

10152355

Intervalo de preços
1,4325 € - 1,3618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
Bucins PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Preto

10263358

Intervalo de preços
0,8024 € - 0,7626 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263570

Intervalo de preços
0,5261 € - 0,4997 €

Níveis de stock
5687 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263617

Intervalo de preços
0,9706 € - 0,9219 €

Níveis de stock
5826 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 16.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263525

Intervalo de preços
0,3818 € - 0,3628 €

Níveis de stock
5650 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263563

Intervalo de preços
0,5261 € - 0,4997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Preto

10263396

Intervalo de preços
0,5261 € - 0,4997 €

Níveis de stock
35880 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Preto

10263433

Intervalo de preços
0,9706 € - 0,9219 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6 Preto

10263419

Intervalo de preços
0,6522 € - 0,619 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Preto

10263457

Intervalo de preços
1,6095 € - 1,53 €

Níveis de stock
3218 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    18.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263532

Intervalo de preços
0,3469 € - 0,3294 €

Níveis de stock
3954 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Preto

10263471

Intervalo de preços
2,819 € - 2,6857 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    22.0 - 32.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M16 3.0 mm 10.0 mm PA Cinzento

10152058

Intervalo de preços
1,0888 € - 1,0346 €

Níveis de stock
7378 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Preto

10263389

Intervalo de preços
0,4419 € - 0,4197 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Preto

10263341

Intervalo de preços
0,2648 € - 0,2515 €

Níveis de stock
27958 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M25 8.0 mm 17.0 mm PA Cinzento

10152096

Intervalo de preços
1,5807 € - 1,5012 €

Níveis de stock
12530 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    8.0 - 17.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm