Menu Procurar

bucins - normal/nylon

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
237 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Comprimento da rosca de montagem Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
3,2718 € - 3,4378 € 390 Em stock
PG 36
Cinzento
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
1,2224 € - 1,2867 € 2 Em stock
3/4 in
Cinzento
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
0,6543 € - 0,6875 € 16 Em stock
1/2 in
Preto
5.0 mm
13.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 1000 Em stock
M32
Cinzento
18.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
0,6543 € - 0,6875 € 250 Em stock
1/2 in
Cinzento
6.0 mm
13.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,6057 € - 0,6389 € 15260 Em stock
M20
Cinzento
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
5,1293 € - 5,3948 € 70 Em stock
M63
Cinzento
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
3,2718 € - 3,4378 € 70 Em stock
M40
Cinzento
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
3,2718 € - 3,4378 € 490 Em stock
M40
Preto
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
3,2718 € - 3,4378 € 470 Em stock
M40
Preto
20.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
1,6404 € - 1,7267 € 8 Em stock
1 in
Preto
18.0 mm
16.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
0,2976 € - 0,3131 € 2282 Em stock
M12
Cinzento
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,6543 € - 0,6875 € 11042 Em stock
1/2 in
Preto
6.0 mm
13.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
1,154 € - 1,2137 € 600 Em stock
M25
Cinzento
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
0,6057 € - 0,6389 € 7150 Em stock
M20
Cinzento
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
3,8356 € - 4,0344 € Solicite o prazo de entrega aqui
M50
Cinzento
32.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
0,2976 € - 0,3131 € 5102 Em stock
M12
Cinzento
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
1,5012 € - 1,5807 € 12530 Em stock
M25
Cinzento
8.0 mm
8.0 mm
PA
17.0 mm
1,3618 € - 1,4325 € 242 Em stock
PG9
Cinzento
2.0 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
0,619 € - 0,6522 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 16
Preto
10.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
14.0 mm
  • de 12
Bucins PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263938

Intervalo de preços
3,4378 € - 3,2718 €

Níveis de stock
390 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    22.0 - 32.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins 3/4 in 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264751

Intervalo de preços
1,2867 € - 1,2224 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 16.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins 1/2 in 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Preto

10264683

Intervalo de preços
0,6875 € - 0,6543 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M32 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264614

Intervalo de preços
1,8879 € - 1,7927 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    18.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins 1/2 in 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264720

Intervalo de preços
0,6875 € - 0,6543 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264584

Intervalo de preços
0,6389 € - 0,6057 €

Níveis de stock
15260 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264652

Intervalo de preços
5,3948 € - 5,1293 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    37.0 - 44.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264638

Intervalo de preços
3,4378 € - 3,2718 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    22.0 - 32.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Preto

10264492

Intervalo de preços
3,4378 € - 3,2718 €

Níveis de stock
490 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    22.0 - 32.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Preto

10264508

Intervalo de preços
3,4378 € - 3,2718 €

Níveis de stock
470 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 26.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins 1.000 in 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Preto

10264713

Intervalo de preços
1,7267 € - 1,6404 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    18.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    16.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264546

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2976 €

Níveis de stock
2282 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins 1/2 in 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Preto

10264676

Intervalo de preços
0,6875 € - 0,6543 €

Níveis de stock
11042 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264607

Intervalo de preços
1,2137 € - 1,154 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 16.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264577

Intervalo de preços
0,6389 € - 0,6057 €

Níveis de stock
7150 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M50 32 mm 38.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264645

Intervalo de preços
4,0344 € - 3,8356 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    32.0 - 38.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M12 Cinzento

10264539

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2976 €

Níveis de stock
5102 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M25 8.0 mm 17.0 mm PA Cinzento

10152096

Intervalo de preços
1,5807 € - 1,5012 €

Níveis de stock
12530 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    8.0 - 17.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Cinzento

10152355

Intervalo de preços
1,4325 € - 1,3618 €

Níveis de stock
242 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
Bucins PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6 Preto

10263419

Intervalo de preços
0,6522 € - 0,619 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790