10152096
CG-M25-1
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 50 - 249 | 1,5807 € |
| 250 + | 1,5012 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Certificação | UL |
|---|---|
| Cor | Cinzento |
| Forma do bucim | Standard |
| Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.315 - 0.669 in |
| Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 8.0 - 17.0 mm |
| Comprimento da rosca de montagem | 0.315 in |
| Comprimento da rosca de montagem | 8.0 mm |
| Comprimento total | 43.0 mm |
| Comprimento total | 1.693 in |
| Largura entre superficies | 1.142 in |
| Largura entre superficies | 29.0 mm |
| Código do material | 3926909790 |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Tamanho da rosca | M25 |
| Material | PA |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar