Menu Procurar

bucins - normal/nylon

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
237 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Comprimento da rosca de montagem Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
10152331 0,9074 € - 0,9561 € 100 Em stock
PG7
Cinzento
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.5 mm
0,6057 € - 0,6389 € 6372 Em stock
PG 13.5
Cinzento
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 557 Em stock
PG 29
Cinzento
25.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
28.0 mm
0,2515 € - 0,2648 € 31714 Em stock
M12
Preto
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
4,2005 € - 4,4216 € 300 Em stock
PG 48
Cinzento
34.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,385 € - 0,4051 € 11845 Em stock
PG 9
Preto
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
0,6057 € - 0,6389 € 4586 Em stock
PG 13.5
Preto
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,2976 € - 0,3131 € 13089 Em stock
PG 7
Cinzento
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
10263877 0,4997 € - 0,5261 € 3327 Em stock
PG 11
Cinzento
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
1,154 € - 1,2137 € 900 Em stock
PG 21
Cinzento
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
3,8356 € - 4,0344 € 298 Em stock
PG 42
Cinzento
32.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
3,6367 € - 3,8356 € 200 Em stock
PG 42
Cinzento
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
0,385 € - 0,4051 € 24048 Em stock
PG 9
Preto
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
1,154 € - 1,2137 € 648 Em stock
PG 21
Preto
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
6,6917 € - 7,045 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 36
Preto
20.0 mm
18.0 mm
Nylon 6/6
26.0 mm
1,154 € - 1,2137 € 488 Em stock
PG 21
Preto
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
3,2718 € - 3,4378 € 4056 Em stock
PG 36
Preto
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 452 Em stock
PG 29
Preto
28.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
3,8356 € - 4,0344 € 902 Em stock
PG 42
Preto
32.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
0,9219 € - 0,9706 € 45442 Em stock
M25
Preto
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
  • de 12
Bucins PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Cinzento

10152331

Intervalo de preços
0,9561 € - 0,9074 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    30.5 mm
Bucins PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263884

Intervalo de preços
0,6389 € - 0,6057 €

Níveis de stock
6372 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263914

Intervalo de preços
1,8879 € - 1,7927 €

Níveis de stock
557 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    25.0 - 28.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Preto

10263952

Intervalo de preços
0,2648 € - 0,2515 €

Níveis de stock
31714 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Cinzento

10380864

Intervalo de preços
4,4216 € - 4,2005 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    34.0 - 44.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Preto

10263709

Intervalo de preços
0,4051 € - 0,385 €

Níveis de stock
11845 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Preto

10263747

Intervalo de preços
0,6389 € - 0,6057 €

Níveis de stock
4586 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263839

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2976 €

Níveis de stock
13089 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263877

Intervalo de preços
0,5261 € - 0,4997 €

Níveis de stock
3327 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263907

Intervalo de preços
1,2137 € - 1,154 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 16.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 42 32 mm 38.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263945

Intervalo de preços
4,0344 € - 3,8356 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    32.0 - 38.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263662

Intervalo de preços
3,8356 € - 3,6367 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    32.0 - 38.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Preto

10263693

Intervalo de preços
0,4051 € - 0,385 €

Níveis de stock
24048 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Preto

10263761

Intervalo de preços
1,2137 € - 1,154 €

Níveis de stock
648 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 16.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Preto

10639825

Intervalo de preços
7,045 € - 6,6917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 26.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Preto

10263754

Intervalo de preços
1,2137 € - 1,154 €

Níveis de stock
488 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Preto

10263792

Intervalo de preços
3,4378 € - 3,2718 €

Níveis de stock
4056 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    22.0 - 32.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Preto

10263778

Intervalo de preços
1,8879 € - 1,7927 €

Níveis de stock
452 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    28.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Preto

10263808

Intervalo de preços
4,0344 € - 3,8356 €

Níveis de stock
902 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    32.0 - 38.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Preto

10264072

Intervalo de preços
0,9706 € - 0,9219 €

Níveis de stock
45442 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790