Menu Procurar

bucins - normal/nylon

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
237 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Comprimento da rosca de montagem Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
0,4197 € - 0,4419 € 20373 Em stock
PG 11
Cinzento
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
0,2515 € - 0,2648 € 6236 Em stock
PG 7
Cinzento
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,4997 € - 0,5261 € 23880 Em stock
PG 13.5
Preto
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,9219 € - 0,9706 € 46442 Em stock
M25
Preto
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,9219 € - 0,9706 € 5504 Em stock
M25
Preto
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
1,585 € - 1,6671 € 349 Em stock
M32
Preto
16.0 mm
11.0 mm
Nylon 6
21.0 mm
3,6367 € - 3,8356 € 5 Em stock
M50
Preto
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
0,2515 € - 0,2648 € 26800 Em stock
M12
Cinzento
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,4997 € - 0,5261 € 56835 Em stock
M20
Cinzento
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
3,2057 € - 3,5263 € 4700 Em stock
M25
Vermelho
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,6057 € - 0,6389 € 10351 Em stock
PG 13.5
Cinzento
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,5483 € - 0,5769 € 8560 Em stock
M20
Vermelho
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,2515 € - 0,2648 € 907 Em stock
M12
Preto
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,7825 € - 0,8246 € 11651 Em stock
M20
Azul
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,7825 € - 0,8246 € 16717 Em stock
M20
Branco
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,7825 € - 0,8246 € 155 Em stock
M20
Branco
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,3294 € - 0,3469 € 22216 Em stock
M16
Preto
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
0,7825 € - 0,8246 € 5950 Em stock
M20
Azul
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,7825 € - 0,8246 € 2748 Em stock
M20
Vermelho
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 675 Em stock
PG 29
Cinzento
13.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
  • de 12
Bucins PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263556

Intervalo de preços
0,4419 € - 0,4197 €

Níveis de stock
20373 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263518

Intervalo de preços
0,2648 € - 0,2515 €

Níveis de stock
6236 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Preto

10263396

Intervalo de preços
0,5261 € - 0,4997 €

Níveis de stock
23880 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Preto

10264072

Intervalo de preços
0,9706 € - 0,9219 €

Níveis de stock
46442 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Preto

10264119

Intervalo de preços
0,9706 € - 0,9219 €

Níveis de stock
5504 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 16.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M32 16.0 mm 21.0 mm Nylon 6 Preto

10264157

Intervalo de preços
1,6671 € - 1,585 €

Níveis de stock
349 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    16.0 - 21.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    11.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M50 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Preto

10264195

Intervalo de preços
3,8356 € - 3,6367 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    32.0 - 38.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M12 Cinzento

10264232

Intervalo de preços
0,2648 € - 0,2515 €

Níveis de stock
26800 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264270

Intervalo de preços
0,5261 € - 0,4997 €

Níveis de stock
56835 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Vermelho

10264096

Intervalo de preços
3,5263 € - 3,2057 €

Níveis de stock
4700 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Cinzento

10380901

Intervalo de preços
0,6389 € - 0,6057 €

Níveis de stock
10351 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Vermelho

10264010

Intervalo de preços
0,5769 € - 0,5483 €

Níveis de stock
8560 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Preto

10263969

Intervalo de preços
0,2648 € - 0,2515 €

Níveis de stock
907 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Azul

10264003

Intervalo de preços
0,8246 € - 0,7825 €

Níveis de stock
11651 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Branco

10264027

Intervalo de preços
0,8246 € - 0,7825 €

Níveis de stock
16717 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Branco

10264065

Intervalo de preços
0,8246 € - 0,7825 €

Níveis de stock
155 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M16 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Preto

10263976

Intervalo de preços
0,3469 € - 0,3294 €

Níveis de stock
22216 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Azul

10264041

Intervalo de preços
0,8246 € - 0,7825 €

Níveis de stock
5950 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Vermelho

10264058

Intervalo de preços
0,8246 € - 0,7825 €

Níveis de stock
2748 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263921

Intervalo de preços
1,8879 € - 1,7927 €

Níveis de stock
675 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790