Menu Procurar

Apoios de bloqueio invertido em PCB

Em stock

Estes suportes de montagem invertida são reinstalados a partir da parte inferior do chassis. Têm uma cabeça de botão fina para protusão mínima sob o chassi. A parte superior do suporte, onde apoia o PCB, inclui quatro opções: Encaixe, Baioneta, Ponta de seta e Apoio plano.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,3069 € - 0,3317 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,0613 € - 0,0645 € 880 Em stock
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
10.0 mm
0,2002 € - 0,228 € 40 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1235 € - 0,1301 € 9081 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
0,4183 € - 0,4403 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,3069 € - 0,3317 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,2177 € - 0,2499 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,3069 € - 0,3317 € 1000 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,3069 € - 0,3317 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,1263 € - 0,1403 € 29000 Em stock
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
6.4 mm
0,1602 € - 0,178 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
6.0 mm
0,077 € - 0,081 € 906 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
14.0 mm
0,2501 € - 0,2634 € 324 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
7.0 mm
0,2585 € - 0,2721 € 26000 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.0 mm
0,1706 € - 0,1896 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,1932 € - 0,2033 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,0624 € - 0,0656 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
5.0 mm
0,1193 € - 0,1256 € 109068 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
0,2585 € - 0,2721 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
12.0 mm
0,06 € - 0,0632 € 992 Em stock
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
6.0 mm
  • de 13
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023556

Intervalo de preços
0,3317 € - 0,3069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.8 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002025

Intervalo de preços
0,0645 € - 0,0613 €

Níveis de stock
880 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023419

Intervalo de preços
0,228 € - 0,2002 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.8 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10002193

Intervalo de preços
0,1301 € - 0,1235 €

Níveis de stock
9081 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002230

Intervalo de preços
0,4403 € - 0,4183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 7.9 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023488

Intervalo de preços
0,3317 € - 0,3069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.8 mm
Separador de bloqueio invertido 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023525

Intervalo de preços
0,2499 € - 0,2177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.8 mm
Separador de bloqueio invertido 11.1 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023532

Intervalo de preços
0,3317 € - 0,3069 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.8 mm
Separador de bloqueio invertido 14.3 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023570

Intervalo de preços
0,3317 € - 0,3069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.8 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023921

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,1263 €

Níveis de stock
29000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.3 mm
Separador de bloqueio invertido 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023075

Intervalo de preços
0,178 € - 0,1602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Separador de bloqueio invertido 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001974

Intervalo de preços
0,081 € - 0,077 €

Níveis de stock
906 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002070

Intervalo de preços
0,2634 € - 0,2501 €

Níveis de stock
324 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 6.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002001

Intervalo de preços
0,2721 € - 0,2585 €

Níveis de stock
26000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023563

Intervalo de preços
0,1896 € - 0,1706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.8 mm
Separador de bloqueio invertido 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002124

Intervalo de preços
0,2033 € - 0,1932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002056

Intervalo de preços
0,0656 € - 0,0624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10002162

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,1193 €

Níveis de stock
109068 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002032

Intervalo de preços
0,2721 € - 0,2585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002063

Intervalo de preços
0,0632 € - 0,06 €

Níveis de stock
992 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm