Menu Procurar

Apoios de bloqueio invertido em PCB

Em stock

Estes suportes de montagem invertida são reinstalados a partir da parte inferior do chassis. Têm uma cabeça de botão fina para protusão mínima sob o chassi. A parte superior do suporte, onde apoia o PCB, inclui quatro opções: Encaixe, Baioneta, Ponta de seta e Apoio plano.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,3946 € - 0,4156 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,0778 € - 0,0818 € 1436 Em stock
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,2107 € - 0,2341 € 67 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,2597 € - 0,2741 € 7096 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
5.0 mm
0,4189 € - 0,4399 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
16.0 mm
0,0581 € - 0,0611 € 5000 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
5.0 mm
0,1601 € - 0,1976 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,3581 € - 0,378 € 6075 Em stock
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,4311 € - 0,4532 € 6309 Em stock
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1075 € - 0,1132 € 15000 Em stock
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.9 mm
0,1601 € - 0,1976 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
0,2119 € - 0,2411 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,0242 € - 0,0254 € 1073 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1171 € - 0,1301 € 967 Em stock
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
10.0 mm
0,2071 € - 0,2179 € 6590 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2238 € - 0,2355 € 4989 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,3069 € - 0,3317 € 4942 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,2106 € - 0,234 € 8058 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,2119 € - 0,2411 € 566 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,2119 € - 0,2411 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
  • de 13
Separador de bloqueio invertido 6.0 mm PA6 Natural

10184400

Intervalo de preços
0,4156 € - 0,3946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 4.0 mm PA6 Natural

10381786

Intervalo de preços
0,0818 € - 0,0778 €

Níveis de stock
1436 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023433

Intervalo de preços
0,2341 € - 0,2107 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.8 mm
Separador de bloqueio invertido 5.0 mm PA6 Natural

10067710

Intervalo de preços
0,2741 € - 0,2597 €

Níveis de stock
7096 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.8 mm
Separador de bloqueio invertido 16.0 mm PA6 Natural

10067758

Intervalo de preços
0,4399 € - 0,4189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.8 mm
Separador de bloqueio invertido 5.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001998

Intervalo de preços
0,0611 € - 0,0581 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10001936

Intervalo de preços
0,1976 € - 0,1601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 4.0 mm PA6 Natural

10184387

Intervalo de preços
0,378 € - 0,3581 €

Níveis de stock
6075 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 12.0 mm PA6 Natural

10184424

Intervalo de preços
0,4532 € - 0,4311 €

Níveis de stock
6309 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 7.9 mm PA6 Natural

10381809

Intervalo de preços
0,1132 € - 0,1075 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10001943

Intervalo de preços
0,1976 € - 0,1601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023518

Intervalo de preços
0,2411 € - 0,2119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.8 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002353

Intervalo de preços
0,0254 € - 0,0242 €

Níveis de stock
1073 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023037

Intervalo de preços
0,1301 € - 0,1171 €

Níveis de stock
967 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Separador de bloqueio invertido 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002278

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,2071 €

Níveis de stock
6590 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10002315

Intervalo de preços
0,2355 € - 0,2238 €

Níveis de stock
4989 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023457

Intervalo de preços
0,3317 € - 0,3069 €

Níveis de stock
4942 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.8 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023495

Intervalo de preços
0,234 € - 0,2106 €

Níveis de stock
8058 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.8 mm
Separador de bloqueio invertido 7.9 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023471

Intervalo de preços
0,2411 € - 0,2119 €

Níveis de stock
566 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.8 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023440

Intervalo de preços
0,2411 € - 0,2119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.8 mm