Menu Procurar

Apoios de bloqueio invertido em PCB

Em stock

Estes suportes de montagem invertida são reinstalados a partir da parte inferior do chassis. Têm uma cabeça de botão fina para protusão mínima sob o chassi. A parte superior do suporte, onde apoia o PCB, inclui quatro opções: Encaixe, Baioneta, Ponta de seta e Apoio plano.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,0603 € - 0,0634 € 5117 Em stock
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
8.0 mm
0,0654 € - 0,0688 € 9970 Em stock
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
16.0 mm
0,2499 € - 0,285 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,2221 € - 0,2528 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1932 € - 0,2033 € 21858 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,1337 € - 0,1408 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,0608 € - 0,0638 € 2029 Em stock
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
9.0 mm
0,1426 € - 0,1584 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
12.7 mm
0,1396 € - 0,1695 € 200 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,1276 € - 0,1344 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,449 € - 0,4725 € 5000 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,2432 € - 0,256 € 44444 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1396 € - 0,1695 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,1396 € - 0,1695 € 1999 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
15.9 mm
0,4101 € - 0,4316 € 15000 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
0,2376 € - 0,2501 € 690 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,3906 € - 0,4112 € 1103 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,1932 € - 0,2033 € 193 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.9 mm
0,2432 € - 0,256 € 919 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
19.1 mm
0,2585 € - 0,2721 € 4000 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.0 mm
  • de 13
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002087

Intervalo de preços
0,0634 € - 0,0603 €

Níveis de stock
5117 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 16.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002049

Intervalo de preços
0,0688 € - 0,0654 €

Níveis de stock
9970 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023679

Intervalo de preços
0,285 € - 0,2499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 11.1 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023716

Intervalo de preços
0,2528 € - 0,2221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002216

Intervalo de preços
0,2033 € - 0,1932 €

Níveis de stock
21858 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10002254

Intervalo de preços
0,1408 € - 0,1337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 9.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002094

Intervalo de preços
0,0638 € - 0,0608 €

Níveis de stock
2029 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023969

Intervalo de preços
0,1584 € - 0,1426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.3 mm
Separador de bloqueio invertido 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023631

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10002223

Intervalo de preços
0,1344 € - 0,1276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002261

Intervalo de preços
0,4725 € - 0,449 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002308

Intervalo de preços
0,256 € - 0,2432 €

Níveis de stock
44444 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023754

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023792

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
1999 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.3 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002209

Intervalo de preços
0,4316 € - 0,4101 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002247

Intervalo de preços
0,2501 € - 0,2376 €

Níveis de stock
690 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002148

Intervalo de preços
0,4112 € - 0,3906 €

Níveis de stock
1103 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002186

Intervalo de preços
0,2033 € - 0,1932 €

Níveis de stock
193 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002100

Intervalo de preços
0,256 € - 0,2432 €

Níveis de stock
919 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002018

Intervalo de preços
0,2721 € - 0,2585 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm