Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10023921
RLCBSR1-4-01
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1403 € |
| 5000 + | 0,1263 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Natural |
|---|---|
| Tipo de fixação furo A | Snap Lock |
| Tipo de fixação furo B | Fixação por fecho de pressão |
| Diâmetro do furo A | 0.157 in |
| Diâmetro do furo A | 4.0 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio A | 10.3 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio A | 0.406 in |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 0.071 in |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 1.8 mm |
| Intervalo de espessura do painel A | 0.063 in |
| Intervalo de espessura do painel A | 1.6 mm |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.059 - 0.065 in |
| Intervalo de espessura do painel B | 1.5 - 1.65 mm |
| Comprimento do espaçador | 6.4 mm |
| Comprimento do espaçador | 0.252 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Código do material | 3926909790 |