Menu Procurar

Apoios de bloqueio invertido em PCB

Em stock

Estes suportes de montagem invertida são reinstalados a partir da parte inferior do chassis. Têm uma cabeça de botão fina para protusão mínima sob o chassi. A parte superior do suporte, onde apoia o PCB, inclui quatro opções: Encaixe, Baioneta, Ponta de seta e Apoio plano.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,2221 € - 0,2528 € 874 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1639 € - 0,1822 € 25000 Em stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1381 € - 0,1454 € 12574 Em stock
10.0 mm
10.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.4 - 2.0 mm
10.1 mm
0,1966 € - 0,2185 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0998 € - 0,105 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
7.0 mm
1.3 - 1.9 mm
1.3 - 1.9 mm
6.9 mm
0,1396 € - 0,1695 € 35 Em stock
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
0,1396 € - 0,1695 € 14408 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
9.5 mm
0,1396 € - 0,1695 € 3498 Em stock
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
0,1396 € - 0,1695 € 4394 Em stock
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
0,1735 € - 0,1928 € 1693 Em stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1492 € - 0,1657 € 1700 Em stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1151 € - 0,1212 € 23200 Em stock
8.0 mm
8.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.0 - 1.4 mm
8.0 mm
0,1458 € - 0,1537 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
10.0 mm
1.4 - 2.0 mm
1.4 - 2.0 mm
10.2 mm
0,0806 € - 0,0849 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
6.4 mm
1.0 - 2.0 mm
1.0 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1376 € - 0,1529 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,10 € - 0,1041 € 23000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,11 € - 0,1145 € 884 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
8.0 mm
0,149 € - 0,1568 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,352 € - 0,3705 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,10 € - 0,1041 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
  • de 13
Separador de bloqueio invertido 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023594

Intervalo de preços
0,2528 € - 0,2221 €

Níveis de stock
874 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023914

Intervalo de preços
0,1822 € - 0,1639 €

Níveis de stock
25000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
Separador de bloqueio invertido 10.1 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10381410

Intervalo de preços
0,1454 € - 0,1381 €

Níveis de stock
12574 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    10.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.0 - 1.4 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023891

Intervalo de preços
0,2185 € - 0,1966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
Separador de bloqueio invertido 6.9 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10381397

Intervalo de preços
0,105 € - 0,0998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.3 - 1.9 mm
Separador de bloqueio invertido 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022993

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo A
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    0.5 - 1.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    14.0 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023822

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
14408 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.3 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022979

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
3498 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo A
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    0.5 - 1.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023013

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
4394 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo A
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    0.5 - 1.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
Separador de bloqueio invertido 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023860

Intervalo de preços
0,1928 € - 0,1735 €

Níveis de stock
1693 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
Separador de bloqueio invertido 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023884

Intervalo de preços
0,1657 € - 0,1492 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10381403

Intervalo de preços
0,1212 € - 0,1151 €

Níveis de stock
23200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.0 - 1.4 mm
Separador de bloqueio invertido 10.2 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10381427

Intervalo de preços
0,1537 € - 0,1458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    10.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.4 - 2.0 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10381380

Intervalo de preços
0,0849 € - 0,0806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.0 - 2.0 mm
Separador de bloqueio invertido 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023907

Intervalo de preços
0,1529 € - 0,1376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
Separador de bloqueio invertido 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023327

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,10 €

Níveis de stock
23000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023365

Intervalo de preços
0,1145 € - 0,11 €

Níveis de stock
884 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151433

Intervalo de preços
0,1568 € - 0,149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10643396

Intervalo de preços
0,3705 € - 0,352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023372

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm