10381410
468697
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,1454 € |
| 500 + | 0,1381 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Natural |
|---|---|
| Tipo de fixação furo A | Fixação plana |
| Tipo de fixação furo B | Fixação por fecho de pressão |
| Diâmetro do furo A | 0.394 in |
| Diâmetro do furo A | 10.0 mm |
| Intervalo de espessura do painel A | 0.039 - 0.055 in |
| Intervalo de espessura do painel A | 1.0 - 1.4 mm |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.055 - 0.079 in |
| Intervalo de espessura do painel B | 1.4 - 2.0 mm |
| Comprimento do espaçador | 0.398 in |
| Comprimento do espaçador | 10.1 mm |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar