Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10643396
CBRLDS045A
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3705 € |
| 5000 + | 0,352 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Natural |
|---|---|
| Tipo de fixação furo A | Snap Lock |
| Tipo de fixação furo B | Fixação por fecho de pressão |
| Diâmetro do furo A | 0.157 in |
| Diâmetro do furo A | 4.0 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio A | 0.122 in |
| Altura da cabeça de bloqueio A | 3.1 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 0.087 in |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 2.2 mm |
| Intervalo de espessura do painel A | 0.047 - 0.067 in |
| Intervalo de espessura do painel A | 1.2 - 1.7 mm |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.8 - 1.6 mm |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.031 - 0.063 in |
| Comprimento do espaçador | 12.7 mm |
| Comprimento do espaçador | 0.5 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Código do material | 3926909790 |