Menu Procurar

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws

Em produção

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Material: 303 Stainless with thread lock Series Code: SRP0130

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
170 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Comprar
3,841 € - 5,4842 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
16.0
11.0
4.0
12.0
4,2826 € - 6,1209 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
35.0
11.0
4.0
12.0
4,1696 € - 5,9566 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
50.0
6.0
3.0
10.0
3,1734 € - 4,5393 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
6.0
6.0
3.0
10.0
3,4405 € - 4,9193 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
20.0
6.0
3.0
10.0
3,6767 € - 5,2582 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
6.0
11.0
4.0
12.0
3,7794 € - 5,402 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
12.0
11.0
4.0
12.0
3,7999 € - 5,4328 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
35.0
6.0
3.0
10.0
3,5637 € - 5,0939 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
25.0
6.0
3.0
10.0
4,6831 € - 6,696 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
70.0
6.0
3.0
10.0
3,2042 € - 4,5702 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
10.0
6.0
3.0
10.0
3,8923 € - 5,5663 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
50.0
5.0
2.5
8.0
4,3237 € - 6,1723 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
55.0
6.0
3.0
10.0
5,1658 € - 7,3841 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
90.0
6.0
3.0
10.0
3,1426 € - 4,488 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
4.0
6.0
3.0
10.0
3,1426 € - 4,488 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
3.0
6.0
3.0
10.0
3,9231 € - 5,6074 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
40.0
6.0
3.0
10.0
3,2967 € - 4,7037 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
14.0
6.0
3.0
10.0
3,6767 € - 5,2582 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
7.0
11.0
4.0
12.0
3,1426 € - 4,488 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
5.0
6.0
3.0
10.0
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 16.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757021

Intervalo de preços
5,4842 € - 3,841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 35.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757076

Intervalo de preços
6,1209 € - 4,2826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 50.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756871

Intervalo de preços
5,9566 € - 4,1696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 6.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756734

Intervalo de preços
4,5393 € - 3,1734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 20.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756819

Intervalo de preços
4,9193 € - 3,4405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 6.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756963

Intervalo de preços
5,2582 € - 3,6767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 12.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757007

Intervalo de preços
5,402 € - 3,7794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 35.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756840

Intervalo de preços
5,4328 € - 3,7999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 25.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756826

Intervalo de preços
5,0939 € - 3,5637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 70.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756901

Intervalo de preços
6,696 € - 4,6831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 10.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756765

Intervalo de preços
4,5702 € - 3,2042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 50.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756680

Intervalo de preços
5,5663 € - 3,8923 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 55.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756888

Intervalo de preços
6,1723 € - 4,3237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 90.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756925

Intervalo de preços
7,3841 € - 5,1658 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 4.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756710

Intervalo de preços
4,488 € - 3,1426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 3.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756703

Intervalo de preços
4,488 € - 3,1426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 40.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756857

Intervalo de preços
5,6074 € - 3,9231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 14.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756789

Intervalo de preços
4,7037 € - 3,2967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 7.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756970

Intervalo de preços
5,2582 € - 3,6767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 5.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756727

Intervalo de preços
4,488 € - 3,1426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0