Menu Procurar

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws

Em produção

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Material: 303 Stainless with thread lock Series Code: SRP0130

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
170 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Comprar
3,1734 € - 4,5393 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
12.0
4.0
1.5
5.0
3,081 € - 4,3956 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
7.0
4.0
1.5
5.0
3,1426 € - 4,488 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
10.0
4.0
1.5
5.0
3,7999 € - 5,4328 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
14.0
11.0
4.0
12.0
4,108 € - 5,8642 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
30.0
11.0
4.0
12.0
4,9501 € - 7,076 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
55.0
11.0
4.0
12.0
4,4469 € - 6,3469 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
40.0
11.0
4.0
12.0
5,402 € - 7,723 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
100.0
6.0
3.0
10.0
3,8923 € - 5,5663 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
20.0
11.0
4.0
12.0
4,7756 € - 6,8193 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
50.0
11.0
4.0
12.0
3,6561 € - 5,2274 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
4.0
11.0
4.0
12.0
3,6561 € - 5,2274 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
5.0
11.0
4.0
12.0
3,7486 € - 5,3507 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
10.0
11.0
4.0
12.0
3,7177 € - 5,3096 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
8.0
11.0
4.0
12.0
4,9296 € - 7,035 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
80.0
6.0
3.0
10.0
3,9848 € - 5,6896 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
25.0
11.0
4.0
12.0
4,6215 € - 6,6036 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
45.0
11.0
4.0
12.0
4,0464 € - 5,782 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
45.0
6.0
3.0
10.0
4,4469 € - 6,3469 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
60.0
6.0
3.0
10.0
3,8718 € - 5,5253 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
18.0
11.0
4.0
12.0
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 12.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756253

Intervalo de preços
4,5393 € - 3,1734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 7.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756222

Intervalo de preços
4,3956 € - 3,081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 10.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756246

Intervalo de preços
4,488 € - 3,1426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 14.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757014

Intervalo de preços
5,4328 € - 3,7999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 30.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757069

Intervalo de preços
5,8642 € - 4,108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 55.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757113

Intervalo de preços
7,076 € - 4,9501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 40.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757083

Intervalo de preços
6,3469 € - 4,4469 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 100.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756932

Intervalo de preços
7,723 € - 5,402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 20.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757045

Intervalo de preços
5,5663 € - 3,8923 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 50.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757106

Intervalo de preços
6,8193 € - 4,7756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 4.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756949

Intervalo de preços
5,2274 € - 3,6561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 5.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756956

Intervalo de preços
5,2274 € - 3,6561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 10.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756994

Intervalo de preços
5,3507 € - 3,7486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 8.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756987

Intervalo de preços
5,3096 € - 3,7177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 80.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756918

Intervalo de preços
7,035 € - 4,9296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 25.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757052

Intervalo de preços
5,6896 € - 3,9848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 45.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757090

Intervalo de preços
6,6036 € - 4,6215 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 45.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756864

Intervalo de preços
5,782 € - 4,0464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 60.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756895

Intervalo de preços
6,3469 € - 4,4469 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 18.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757038

Intervalo de preços
5,5253 € - 3,8718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0