Menu Procurar

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws

Em produção

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Material: 303 Stainless with thread lock Series Code: SRP0130

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
170 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Comprar
13,9261 € - 19,893 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
45.0
22.0
10.0
30.0
19,02 € - 27,1744 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
90.0
22.0
10.0
30.0
17,9109 € - 25,5826 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
80.0
22.0
10.0
30.0
11,8721 € - 16,9558 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
11.0
65.0
18.0
8.0
24.0
17,3358 € - 24,761 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
75.0
22.0
10.0
30.0
20,1395 € - 28,7765 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
100.0
22.0
10.0
30.0
11,4408 € - 16,3498 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
11.0
60.0
18.0
8.0
24.0
12,8067 € - 18,2909 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
35.0
22.0
10.0
30.0
13,3407 € - 19,0611 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
40.0
22.0
10.0
30.0
15,6104 € - 22,3064 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
60.0
22.0
10.0
30.0
15,0661 € - 21,5259 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
55.0
22.0
10.0
30.0
16,7606 € - 23,9496 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
70.0
22.0
10.0
30.0
14,491 € - 20,7043 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
50.0
22.0
10.0
30.0
16,1855 € - 23,1178 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
65.0
22.0
10.0
30.0
11,0505 € - 15,785 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
11.0
55.0
18.0
8.0
24.0
10,6603 € - 15,2304 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
11.0
50.0
18.0
8.0
24.0
13,0429 € - 18,6298 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
11.0
80.0
18.0
8.0
24.0
13,8645 € - 19,8006 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
11.0
90.0
18.0
8.0
24.0
12,2316 € - 17,4795 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
30.0
22.0
10.0
30.0
14,6553 € - 20,9303 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
11.0
100.0
18.0
10.0
24.0
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 45.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757779

Intervalo de preços
19,893 € - 13,9261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 90.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757854

Intervalo de preços
27,1744 € - 19,02 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 80.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757847

Intervalo de preços
25,5826 € - 17,9109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 16.0 65.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757687

Intervalo de preços
16,9558 € - 11,8721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 75.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757830

Intervalo de preços
24,761 € - 17,3358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 100.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757861

Intervalo de preços
28,7765 € - 20,1395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 16.0 60.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757670

Intervalo de preços
16,3498 € - 11,4408 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 35.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757755

Intervalo de preços
18,2909 € - 12,8067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 40.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757762

Intervalo de preços
19,0611 € - 13,3407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 60.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757809

Intervalo de preços
22,3064 € - 15,6104 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 55.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757793

Intervalo de preços
21,5259 € - 15,0661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 70.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757823

Intervalo de preços
23,9496 € - 16,7606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 50.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757786

Intervalo de preços
20,7043 € - 14,491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 65.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757816

Intervalo de preços
23,1178 € - 16,1855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 16.0 55.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757663

Intervalo de preços
15,785 € - 11,0505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 16.0 50.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757656

Intervalo de preços
15,2304 € - 10,6603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 16.0 80.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757717

Intervalo de preços
18,6298 € - 13,0429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 16.0 90.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757724

Intervalo de preços
19,8006 € - 13,8645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 30.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757748

Intervalo de preços
17,4795 € - 12,2316 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 16.0 100.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757731

Intervalo de preços
20,9303 € - 14,6553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0