Menu Procurar

Anu-Lok Cap Head Captive Screws

Em produção

Anu-Lok Cap Head Captive Screws are intended to offer a secure and vibration-resistant attachment, while remaining permanently connected. Features a cap head design that enables simple torque application with tools like hexagonal keys. Anu-Lok 180 (AnuLok) is a reusable nylon patch that works like to a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads.

The specialised retention mechanism prevents complete detachment from the assembly, due to vibration or mechanical stress, while allowing for repeated fastening and unfastening. This feature is useful in applications requiring maintenance or regular access. Applications include electronic enclosures, machinery guards and structural components.

Please note: These screws have a reduced diameter shank and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent machine screw of size d1.

  • The screws captive nature complies with the Machinery Directive 2006/42/EC (equivalent to ISO 4762) that guarantees compliance with safety and regulatory standards, especially in industries where loose hardware may represent a risk.
Material: 303 Stainless with thread lock Series Code: SRP0154

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
78 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Comprar
2,88 € - 4,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
3,00 € - 4,28 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
2,94 € - 4,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
3,00 € - 4,28 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
2,98 € - 4,25 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
2,74 € - 3,91 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
3,23 € - 4,62 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
3,23 € - 4,62 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
3,29 € - 4,70 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
2,74 € - 3,91 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
3,12 € - 4,45 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
3,53 € - 5,04 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
2,94 € - 4,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
2,98 € - 4,25 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
2,91 € - 4,16 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
3,50 € - 5,00 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
3,29 € - 4,70 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
4,27 € - 6,10 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
3,27 € - 4,67 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
3,41 € - 4,87 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
  • de 4
Parafuso prisioneiro M3 3.0 16.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757946

Intervalo de preços
4,12 € - 2,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro M3 3.0 20.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757953

Intervalo de preços
4,28 € - 3,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro M2.5 2.5 8.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757885

Intervalo de preços
4,20 € - 2,94 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro M4 4.0 16.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758004

Intervalo de preços
4,28 € - 3,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro M2.5 2.5 12.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757908

Intervalo de preços
4,25 € - 2,98 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro M3 3.0 10.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757922

Intervalo de preços
3,91 € - 2,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro M3 3.0 30.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757977

Intervalo de preços
4,62 € - 3,23 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro M5 5.0 16.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758080

Intervalo de preços
4,62 € - 3,23 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro M4 4.0 30.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758035

Intervalo de preços
4,70 € - 3,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro M3 3.0 8.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757915

Intervalo de preços
3,91 € - 2,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro M3 3.0 25.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757960

Intervalo de preços
4,45 € - 3,12 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro M4 4.0 40.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758059

Intervalo de preços
5,04 € - 3,53 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro M2.5 2.5 5.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757878

Intervalo de preços
4,20 € - 2,94 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro M2.5 2.5 10.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757892

Intervalo de preços
4,25 € - 2,98 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro M4 4.0 12.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757991

Intervalo de preços
4,16 € - 2,91 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro M6 6.0 30.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758196

Intervalo de preços
5,00 € - 3,50 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro M5 5.0 20.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758097

Intervalo de preços
4,70 € - 3,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro M8 8.0 40.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758301

Intervalo de preços
6,10 € - 4,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Parafuso prisioneiro M6 6.0 12.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758158

Intervalo de preços
4,67 € - 3,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro M6 6.0 25.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758189

Intervalo de preços
4,87 € - 3,41 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5