Menu Procurar

Parafuso prisioneiro M3 3.0 16.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Referência da Essentra:

20757946

Número de peça do fabricante:

20757946

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 4,2312 €
100 - 199 3,8102 €
200 - 499 3,3891 €
500 + 2,9578 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,23 €

1 x 4,2312 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M3
l1 025 16.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
l2 025 4.5
A/F 2.5
Tipo de drive Chave sextavada
Tipo de cabeça Cabeça de tampa
Material Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos