Menu Procurar

Parafuso prisioneiro M2.5 2.5 5.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Referência da Essentra:

20757878

Número de peça do fabricante:

20757878

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 4,3134 €
100 - 199 3,8821 €
200 - 499 3,4507 €
500 + 3,0194 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,31 €

1 x 4,3134 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M2.5
l1 025 5.0
d2 a012 1.8
d3 max 4.5
d4 min 2.8
H1 max 2.5
l2 025 3.0
A/F 2.0
Tipo de drive Chave sextavada
Tipo de cabeça Cabeça de tampa
Material Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos