Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0395 € - 0,0416 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
0,2768 € - 0,2914 € 4003 Em stock
Preto
PVC
0,086 € - 0,0905 € 2000 Em stock
Natural
PA
10.7 mm
1,1014 € - 1,1593 € 446 Em stock
Natural
Nylon 6/6
31.0 mm
55.5 mm
4.0 mm
0,124 € - 0,1305 € 22180 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,0176 € - 0,0186 € 11909 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0591 € - 0,0622 € 236 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.7 mm
9.0 mm
2.3 mm
0,0169 € - 0,0178 € 437 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,0306 € - 0,0322 € 106060 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
1,5431 € - 1,6247 € 4 Em stock
Castanho claro
PEEK
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0355 € - 0,0374 € 28287 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0446 € - 0,0469 € 28681 Em stock
Preto
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.5 mm
0,0366 € - 0,0385 € 21504 Em stock
Natural
PA
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
2,058 € - 2,1668 € Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho claro
PEEK
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
4,9854 € - 5,2509 € 310 Em stock
Castanho claro
PEEK
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,0444 € - 0,0467 € 25428 Em stock
Preto
Nylon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,0434 € - 0,0457 € 60792 Em stock
Preto
Nylon 6/6
3.1 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,049 € - 0,0516 € 52565 Em stock
Natural
PA
4.9 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0206 € - 0,0217 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,3603 € - 0,3791 € 12909 Em stock
Natural
Nylon 6/6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
  • de 31
Anilha de retenção 5.4 mm 10.2 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10118030

Intervalo de preços
0,0416 € - 0,0395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha plana 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

10117347

Intervalo de preços
0,2914 € - 0,2768 €

Níveis de stock
4003 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Anilha 6.2 mm 10.7 mm 3.0 mm PA

10054215

Intervalo de preços
0,0905 € - 0,086 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Anilha 31.0 mm 55.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042496

Intervalo de preços
1,1593 € - 1,1014 €

Níveis de stock
446 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    31.0 mm
  • Diâmetro exterior
    55.5 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10077085

Intervalo de preços
0,1305 € - 0,124 €

Níveis de stock
22180 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.0 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266137

Intervalo de preços
0,0186 € - 0,0176 €

Níveis de stock
11909 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.7 mm 9.0 mm 2.3 mm Nylon 6/6

10068342

Intervalo de preços
0,0622 € - 0,0591 €

Níveis de stock
236 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.7 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    2.3 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.1 mm 14.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266175

Intervalo de preços
0,0178 € - 0,0169 €

Níveis de stock
437 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266120

Intervalo de preços
0,0322 € - 0,0306 €

Níveis de stock
106060 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PEEK

10220870

Intervalo de preços
1,6247 € - 1,5431 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10069264

Intervalo de preços
0,0374 € - 0,0355 €

Níveis de stock
28287 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 2.2 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213377

Intervalo de preços
0,0469 € - 0,0446 €

Níveis de stock
28681 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10114056

Intervalo de preços
0,0385 € - 0,0366 €

Níveis de stock
21504 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.1 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm PEEK

10220894

Intervalo de preços
2,1668 € - 2,058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.5 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PEEK

10220917

Intervalo de preços
5,2509 € - 4,9854 €

Níveis de stock
310 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    21.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213421

Intervalo de preços
0,0467 € - 0,0444 €

Níveis de stock
25428 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 3.1 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213414

Intervalo de preços
0,0457 € - 0,0434 €

Níveis de stock
60792 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 4.9 mm 12.7 mm 3.2 mm PA

10114094

Intervalo de preços
0,0516 € - 0,049 €

Níveis de stock
52565 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10266151

Intervalo de preços
0,0217 € - 0,0206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10041895

Intervalo de preços
0,3791 € - 0,3603 €

Níveis de stock
12909 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    21.0 mm
  • Diâmetro exterior
    37.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural