Menu Procurar

Anilha 2.2 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

Uma anilha plana, redonda, fabricada em poliamida preta (PA 66) utilizada para isolar a sua montagem com fixadores da eletricidade e da humidade. A poliamida natural (PA 66) oferece um bom equilíbrio de força mecânica com uma boa resistência à temperatura, a químicos e à abrasão para utilizar numa vasta gama de aplicações industriais.
Referência da Essentra:

10213377

Número de peça do fabricante:

1340103

28681 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0469 €
5000 + 0,0446 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

46,90 €

1000 x 0,0469 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 2.2 mm
Diâmetro exterior 5.0 mm
Espessura 0.5 mm
Forma da anilha Redonda
Cor Preto
Material completo Poliamida 6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos