Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0908 € - 0,0957 € 42111 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,1821 € - 0,1918 € 19419 Em stock
Natural
Nylon 6/6
15.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
0,0143 € - 0,015 € 17982 Em stock
Natural
PA
3.7 mm
8.0 mm
0.5 mm
1,4724 € - 1,552 € Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho claro
PEEK
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,0334 € - 0,0352 € 535110 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.7 mm
6.5 mm
0.5 mm
0,1903 € - 0,2005 € 2338 Em stock
Natural
PA
0,099 € - 0,1041 € 1000 Em stock
Natural
PA
0,5273 € - 0,5549 € 16400 Em stock
Natural
PA
0,4488 € - 0,4731 € 4796 Em stock
Natural
PA
0,099 € - 0,1041 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
PA
0,1708 € - 0,1799 € 17435 Em stock
Natural
PA
0,5758 € - 0,6058 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
PA
0,4753 € - 0,5007 € 3263 Em stock
Natural
PA
0,2113 € - 0,2223 € 3414 Em stock
Natural
PA
0,1417 € - 0,1492 € 24280 Em stock
Natural
PA
0,1098 € - 0,1156 € 25500 Em stock
Natural
PA
0,1218 € - 0,1282 € 34500 Em stock
Natural
PA
0,5305 € - 0,5593 € 9881 Em stock
Natural
PA
0,225 € - 0,2369 € 27250 Em stock
Natural
PA
0,1308 € - 0,1377 € 6998 Em stock
Natural
PA
  • de 31
Anilha 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041802

Intervalo de preços
0,0957 € - 0,0908 €

Níveis de stock
42111 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    21.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 15.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10041857

Intervalo de preços
0,1918 € - 0,1821 €

Níveis de stock
19419 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    15.2 mm
  • Diâmetro exterior
    26.0 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.7 mm 8.0 mm 0.5 mm PA

10266113

Intervalo de preços
0,015 € - 0,0143 €

Níveis de stock
17982 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PEEK

10220856

Intervalo de preços
1,552 € - 1,4724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 2.7 mm 6.5 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178584

Intervalo de preços
0,0352 € - 0,0334 €

Níveis de stock
535110 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.5 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.1 mm 13.0 mm 1.5 mm PA

10114254

Intervalo de preços
0,2005 € - 0,1903 €

Níveis de stock
2338 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm PA

10114230

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,099 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 13.0 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10114292

Intervalo de preços
0,5549 € - 0,5273 €

Níveis de stock
16400 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 16.5 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10114346

Intervalo de preços
0,4731 € - 0,4488 €

Níveis de stock
4796 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 9.6 mm 18.0 mm 1.2 mm PA

10114162

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 8.1 mm 12.0 mm 1.3 mm PA

10114209

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,1708 €

Níveis de stock
17435 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 25.2 mm 40.0 mm 1.7 mm PA

10114391

Intervalo de preços
0,6058 € - 0,5758 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 23.2 mm 38.0 mm 1.7 mm PA

10114384

Intervalo de preços
0,5007 € - 0,4753 €

Níveis de stock
3263 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 12.1 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10114315

Intervalo de preços
0,2223 € - 0,2113 €

Níveis de stock
3414 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm PA

10114278

Intervalo de preços
0,1492 € - 0,1417 €

Níveis de stock
24280 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 10.2 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10114216

Intervalo de preços
0,1156 € - 0,1098 €

Níveis de stock
25500 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 8.4 mm 17.0 mm 3.0 mm PA

10114193

Intervalo de preços
0,1282 € - 0,1218 €

Níveis de stock
34500 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 20.3 mm 33.0 mm 3.0 mm PA

10114353

Intervalo de preços
0,5593 € - 0,5305 €

Níveis de stock
9881 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 20.2 mm 29.0 mm 1.5 mm PA

10114360

Intervalo de preços
0,2369 € - 0,225 €

Níveis de stock
27250 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 10.2 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10114247

Intervalo de preços
0,1377 € - 0,1308 €

Níveis de stock
6998 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790