Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0779 € - 0,0961 € 149 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.1 mm
22.9 mm
1.5 mm
0,0661 € - 0,0816 € 1498 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,0843 € - 0,0887 € 37997 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.1 mm
18.9 mm
2.4 mm
0,1739 € - 0,1832 € 9250 Em stock
Natural
Nylon 6/6
20.4 mm
31.8 mm
1.5 mm
0,0154 € - 0,019 € 28989 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
7.9 mm
1.6 mm
0,0182 € - 0,0225 € 5841 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0444 € - 0,0467 € 10743 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6 mm
10.8 mm
3.3 mm
0,0091 € - 0,0112 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0.8 mm
0,0419 € - 0,0518 € 2000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.8 mm
19.1 mm
2.4 mm
0,0279 € - 0,0344 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
2.4 mm
0,0333 € - 0,0411 € 21 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.8 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0225 € - 0,0278 € 72098 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,0694 € - 0,0857 € 8310 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
22.0 mm
2.5 mm
0,03 € - 0,0371 € 1708 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
12.0 mm
1.1 mm
0,0339 € - 0,0419 € 700 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
14.3 mm
0.8 mm
0,0469 € - 0,0494 € 29000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
11.3 mm
3.2 mm
0,0388 € - 0,0479 € 4044 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
11.8 mm
0.4 mm
0,0339 € - 0,0419 € 9412 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
0,0968 € - 0,1289 € 18500 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.9 mm
22.1 mm
5.1 mm
0,1578 € - 0,1662 € 3143 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.6 mm
22 mm
4.7 mm
  • de 31
N/A 0.515 in (Di) 0.900 in (DE)

10356951

Intervalo de preços
0,0961 € - 0,0779 €

Níveis de stock
149 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.1 mm
  • Diâmetro exterior
    22.9 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.320 in (Di) 1.125 in (DE)

10357040

Intervalo de preços
0,0816 € - 0,0661 €

Níveis de stock
1498 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.516 in (Di) 0.743 in (DE)

10356814

Intervalo de preços
0,0887 € - 0,0843 €

Níveis de stock
37997 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.1 mm
  • Diâmetro exterior
    18.9 mm
  • Espessura
    2.4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.805 in (Di) 1.250 in (DE)

10357118

Intervalo de preços
0,1832 € - 0,1739 €

Níveis de stock
9250 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    20.4 mm
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.140 in 0.312 in 0.062 in Nylon 6/6

10354629

Intervalo de preços
0,019 € - 0,0154 €

Níveis de stock
28989 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    7.9 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 0.317 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

10354674

Intervalo de preços
0,0225 € - 0,0182 €

Níveis de stock
5841 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 0.235 in (Di) 0.425 in (DE)

10356180

Intervalo de preços
0,0467 € - 0,0444 €

Níveis de stock
10743 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6 mm
  • Diâmetro exterior
    10.8 mm
  • Espessura
    3.3 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.115 in 0.250 in 0.032 in Nylon 6/6

10354599

Intervalo de preços
0,0112 € - 0,0091 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 0.505 in 0.750 in 0.093 in Nylon 6/6

10354742

Intervalo de preços
0,0518 € - 0,0419 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    2.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 0.317 in 0.500 in 0.093 in Nylon 6/6

10354698

Intervalo de preços
0,0344 € - 0,0279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    2.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 0.505 in 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10354735

Intervalo de preços
0,0411 € - 0,0333 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 0.160 in 0.250 in 0.062 in Nylon 6/6

10355886

Intervalo de preços
0,0278 € - 0,0225 €

Níveis de stock
72098 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 10.5 mm 22.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10354865

Intervalo de preços
0,0857 € - 0,0694 €

Níveis de stock
8310 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 4.3 mm 12.0 mm 1.1 mm Nylon 6/6

10355732

Intervalo de preços
0,0371 € - 0,03 €

Níveis de stock
1708 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 0.250 in (Di) 0.562 in (DE)

10356432

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    14.3 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.253 in (Di) 0.443 in (DE)

10356241

Intervalo de preços
0,0494 € - 0,0469 €

Níveis de stock
29000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    11.3 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.250 in (Di) 0.465 in (DE)

10356265

Intervalo de preços
0,0479 € - 0,0388 €

Níveis de stock
4044 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    11.8 mm
  • Espessura
    0.4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
1/2 N/A 0.257 in (Di) 0.625 in (DE)

10356579

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
9412 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.506 in (Di) 0.870 in (DE)

10356883

Intervalo de preços
0,1289 € - 0,0968 €

Níveis de stock
18500 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.9 mm
  • Diâmetro exterior
    22.1 mm
  • Espessura
    5.1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.340 in (Di) 0.865 in (DE)

10356913

Intervalo de preços
0,1662 € - 0,1578 €

Níveis de stock
3143 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22 mm
  • Espessura
    4.7 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda