10117095
018060400001
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1666 € |
| 2500 + | 0,1585 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura da base | 2.0 mm |
|---|---|
| Altura da base | 0.079 in |
| Diâmetro exterior da flange | 18.0 mm |
| Diâmetro exterior da flange | 0.709 in |
| Diâmetro externo da base | 0.425 in |
| Diâmetro externo da base | 10.8 mm |
| Diâmetro interior | 0.24 in |
| Diâmetro interior | 6.1 mm |
| Altura da flange | 0.059 in |
| Altura da flange | 1.5 mm |
| Tipo de arruela | Manga de isolamento |
| Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | M6 |
| Cor | Natural |
| Material | PA |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar