Menu Procurar

Anilha de ombro 10.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Referência da Essentra:

10072806

Número de peça do fabricante:

1092540000VR

3782 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1847 €
5000 + 0,1754 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

184,70 €

1000 x 0,1847 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro exterior mínimo 14.0 mm
Diâmetro exterior máximo 20.0 mm
Diâmetro interior 10.0 mm
Altura da flange 2.0 mm
Cor Natural
Material Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos