As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.
A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.
Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.
A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Altura da flange | Diâmetro exterior mínimo | Cor | Material | Diâmetro interior | Diâmetro exterior máximo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1721 € - 0,2125 € | 2702 Em stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
| 0,0308 € - 0,038 € | 33403 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0702 € | 1420 Em stock |
0.083 in
2.1 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 0,0228 € - 0,0281 € | 150385 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,022 € - 0,0271 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.055 in
1.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 0,0259 € - 0,032 € | 3991 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0174 € - 0,0215 € | 13736 Em stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0308 € - 0,038 € | 5960 Em stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0247 € - 0,0305 € | 1968 Em stock |
|
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0359 € - 0,0444 € | 3807 Em stock |
0.083 in
2.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,0204 € - 0,0253 € | 940 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0324 € - 0,04 € | 3340 Em stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0304 € - 0,0376 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0404 € - 0,0499 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.126 in
3.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5168 € - 0,544 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.126 in
3.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0493 € | 31759 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.195 in
5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,0304 € - 0,0376 € | 4179 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 10632888 | 0,0492 € - 0,0608 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.046 in
1.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
|
| 0,0427 € - 0,0527 € | 8252 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0404 € - 0,0499 € | 38355 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar