Menu Procurar

Anilha EBF 13.2 mm 4.5 mm 19.0 mm Nylon 6/6

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 19.0 mm | 0.748 in and a base height of .
Referência da Essentra:

10217498

Número de peça do fabricante:

16MLSW132190250

3340 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,04 €
2500 - 9999 0,036 €
10000 + 0,0324 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

20,00 €

500 x 0,04 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 2.0 mm
Diâmetro externo da base 12.2 mm
Diâmetro exterior mínimo 4.5 mm
Diâmetro exterior máximo 19.0 mm
Diâmetro interior 13.2 mm
Altura da flange 2.5 mm
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) 1/4
Cor Natural
Material Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos