Menu Procurar

Anilhas de suporte

Em stock

As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.

A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.

Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.

A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
357 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da flange Diâmetro exterior mínimo Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior máximo Comprar
0,1403 € - 0,1476 € 16021 Em stock
0.8 mm
6.0 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
4.5 mm
8.0 mm
0,3266 € - 0,3438 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.7 mm
Preto
40% Glass Filled PPS
3.0 mm
7.1 mm
0,097 € - 0,1023 € 1504 Em stock
2.5 mm
3.5 mm
Preto
Nylon 6/6
3.1 mm
7.5 mm
0,0659 € - 0,0695 € 4390 Em stock
1.0 mm
3.8 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
7.1 mm
0,0937 € - 0,0985 € 60 Em stock
2.0 mm
8.0 mm
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
11.0 mm
0,2321 € - 0,2444 € 1125 Em stock
2.0 mm
13.0 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
18.0 mm
0,2294 € - 0,2416 € 400 Em stock
5.0 mm
9.7 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
4.5 mm
15.7 mm
0,3946 € - 0,4156 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
13.0 mm
Preto
Nylon 6/6
6.5 mm
25.0 mm
0,4169 € - 0,439 € 18988 Em stock
4.5 mm
6.5 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
25.0 mm
0,1364 € - 0,1437 € 364 Em stock
0.8 mm
4.9 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
7.0 mm
0,0425 € - 0,0447 € 40 Em stock
1.0 mm
3.8 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
8.0 mm
0,2557 € - 0,2692 € 17884 Em stock
3.3 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
14.4 mm
0,2321 € - 0,2442 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
3.5 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
5.9 mm
0,2487 € - 0,2619 € 69821 Em stock
2.8 mm
6.9 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
12.4 mm
0,3378 € - 0,3555 € 1403 Em stock
8.1 mm
19.2 mm
Natural
Nylon 6/6
16.2 mm
35.4 mm
0,1136 € - 0,1194 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.4 mm
4.9 mm
Preto
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
0,1283 € - 0,135 € 3010 Em stock
1.6 mm
10.0 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
15.0 mm
0,097 € - 0,1023 € 86 Em stock
2.5 mm
3.5 mm
Preto
Nylon 6/6
3.1 mm
7.5 mm
0,9119 € - 0,9599 € 2455 Em stock
1.0 mm
3.5 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
6.0 mm
0,0659 € - 0,0695 € 9000 Em stock
1.2 mm
6.0 mm
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
8.8 mm
  • de 18
Anilha de ombro 4.5 mm 6.0 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161036

Intervalo de preços
0,1476 € - 0,1403 €

Níveis de stock
16021 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.5 mm
  • Altura da flange
    0.8 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 3.0 mm 3.7 mm 7.1 mm 40% Glass Filled PPS

10161104

Intervalo de preços
0,3438 € - 0,3266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 3.1 mm 3.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10228883

Intervalo de preços
0,1023 € - 0,097 €

Níveis de stock
1504 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Altura da flange
    2.5 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 3.1 mm 3.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6

10016466

Intervalo de preços
0,0695 € - 0,0659 €

Níveis de stock
4390 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Altura da flange
    1.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10137932

Intervalo de preços
0,0985 € - 0,0937 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Altura da base
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    11.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    11.0 mm
Anilha de ombro 10.0 mm 13.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10137994

Intervalo de preços
0,2444 € - 0,2321 €

Níveis de stock
1125 Em stock
Características
  • Altura da base
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    18.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    18.0 mm
Anilha de ombro 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161043

Intervalo de preços
0,2416 € - 0,2294 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.5 mm
  • Altura da flange
    5.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10228920

Intervalo de preços
0,4156 € - 0,3946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Altura da flange
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 6.5 mm 6.5 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161081

Intervalo de preços
0,439 € - 0,4169 €

Níveis de stock
18988 Em stock
Características
  • Altura da base
    8.5 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    25.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    25.0 mm
Anilha de ombro 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161029

Intervalo de preços
0,1437 € - 0,1364 €

Níveis de stock
364 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Altura da flange
    0.8 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 2.6 mm 3.8 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160961

Intervalo de preços
0,0447 € - 0,0425 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Altura da flange
    1.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de isoolamento escareada 6.1 mm 7.9 mm 14.4 mm Nylon 6/6

10065860

Intervalo de preços
0,2692 € - 0,2557 €

Níveis de stock
17884 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    14.4 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Altura da flange
    3.3 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160930

Intervalo de preços
0,2442 € - 0,2321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    5.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Altura da flange
    1.3 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de isoolamento escareada 5.1 mm 6.9 mm 12.4 mm Nylon 6/6

10065853

Intervalo de preços
0,2619 € - 0,2487 €

Níveis de stock
69821 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.4 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Altura da flange
    2.8 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de isoolamento escareada 16.2 mm 19.2 mm 35.4 mm Nylon 6/6

10065907

Intervalo de preços
0,3555 € - 0,3378 €

Níveis de stock
1403 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    19.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    35.4 mm
  • Diâmetro interior
    16.2 mm
  • Altura da flange
    8.1 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10228968

Intervalo de preços
0,1194 € - 0,1136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Altura da flange
    7.4 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 6.0 mm 10.0 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Natural

10137956

Intervalo de preços
0,135 € - 0,1283 €

Níveis de stock
3010 Em stock
Características
  • Altura da base
    6.9 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    15.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.0 mm
Anilha de ombro 3.1 mm 3.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10228975

Intervalo de preços
0,1023 € - 0,097 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Altura da flange
    2.5 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 2.6 mm 3.5 mm 6.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160978

Intervalo de preços
0,9599 € - 0,9119 €

Níveis de stock
2455 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Altura da flange
    1.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 3.2 mm 6.0 mm 8.8 mm Nylon 6/6

10016459

Intervalo de preços
0,0695 € - 0,0659 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.8 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Natural