Menu Procurar

Anilhas de suporte

Em stock

As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.

A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.

Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.

A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
357 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da flange Diâmetro exterior mínimo Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior máximo Comprar
0,2974 € - 0,3131 € 10295 Em stock
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,2974 € - 0,3131 € 3080 Em stock
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,2974 € - 0,3131 € 800 Em stock
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,189 € - 0,1989 € 846 Em stock
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,2029 € - 0,2136 € 200 Em stock
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,0937 € - 0,0985 € 60 Em stock
2.0 mm
8.0 mm
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
11.0 mm
0,2321 € - 0,2444 € 1125 Em stock
2.0 mm
13.0 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
18.0 mm
0,2487 € - 0,2619 € 69821 Em stock
2.8 mm
6.9 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
12.4 mm
0,2405 € - 0,2531 € 14043 Em stock
16.0 mm
9.9 mm
Preto
Nylon 6/6
8.2 mm
14.0 mm
0,1445 € - 0,1521 € 14989 Em stock
10.0 mm
7.2 mm
Preto
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
0,1105 € - 0,1162 € 12242 Em stock
3.2 mm
6.0 mm
Preto
Nylon 6/6
4.5 mm
8.0 mm
0,2544 € - 0,2677 € 13038 Em stock
1.7 mm
9.4 mm
Preto
Nylon 6/6
8.2 mm
19.0 mm
0,1556 € - 0,164 € 417 Em stock
1.6 mm
4.5 mm
Preto
Nylon 6/6
2.6 mm
8.0 mm
0,3378 € - 0,3555 € 1403 Em stock
8.1 mm
19.2 mm
Natural
Nylon 6/6
16.2 mm
35.4 mm
0,1892 € - 0,1989 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
9.7 mm
Preto
Nylon 6/6
4.5 mm
15.7 mm
0,1136 € - 0,1194 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.4 mm
4.9 mm
Preto
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
0,1134 € - 0,1193 € 904 Em stock
4.5 mm
3.9 mm
Preto
Nylon 6/6
3.1 mm
7.5 mm
0,1848 € - 0,1945 € 2679 Em stock
2.3 mm
10.0 mm
Preto
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
0,2794 € - 0,294 € 6453 Em stock
9.0 mm
12.8 mm
Preto
Nylon 6/6
8.5 mm
25.0 mm
0,1514 € - 0,1593 € 6146 Em stock
10.0 mm
6.2 mm
Preto
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
  • de 18
Anilha de ombro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016480

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2974 €

Níveis de stock
10295 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    13.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Altura da flange
    1.7 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016497

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2974 €

Níveis de stock
3080 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    13.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Altura da flange
    1.7 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016503

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2974 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    13.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Altura da flange
    1.7 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016527

Intervalo de preços
0,1989 € - 0,189 €

Níveis de stock
846 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    13.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Altura da flange
    1.7 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016107

Intervalo de preços
0,2136 € - 0,2029 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10137932

Intervalo de preços
0,0985 € - 0,0937 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Altura da base
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    11.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    11.0 mm
Anilha de ombro 10.0 mm 13.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10137994

Intervalo de preços
0,2444 € - 0,2321 €

Níveis de stock
1125 Em stock
Características
  • Altura da base
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    18.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    18.0 mm
Anilha de isoolamento escareada 5.1 mm 6.9 mm 12.4 mm Nylon 6/6

10065853

Intervalo de preços
0,2619 € - 0,2487 €

Níveis de stock
69821 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.4 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Altura da flange
    2.8 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 8.2 mm 9.9 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10229088

Intervalo de preços
0,2531 € - 0,2405 €

Níveis de stock
14043 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    14.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Altura da flange
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 6.2 mm 7.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229118

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
14989 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Altura da flange
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 4.5 mm 6.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10098899

Intervalo de preços
0,1162 € - 0,1105 €

Níveis de stock
12242 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.5 mm
  • Altura da flange
    3.2 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 8.2 mm 9.4 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10229187

Intervalo de preços
0,2677 € - 0,2544 €

Níveis de stock
13038 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.4 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Altura da flange
    1.7 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 2.6 mm 4.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10229217

Intervalo de preços
0,164 € - 0,1556 €

Níveis de stock
417 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de isoolamento escareada 16.2 mm 19.2 mm 35.4 mm Nylon 6/6

10065907

Intervalo de preços
0,3555 € - 0,3378 €

Níveis de stock
1403 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    19.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    35.4 mm
  • Diâmetro interior
    16.2 mm
  • Altura da flange
    8.1 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10228913

Intervalo de preços
0,1989 € - 0,1892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.5 mm
  • Altura da flange
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10228968

Intervalo de preços
0,1194 € - 0,1136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Altura da flange
    7.4 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 3.1 mm 3.9 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10229002

Intervalo de preços
0,1193 € - 0,1134 €

Níveis de stock
904 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Altura da flange
    4.5 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 6.4 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10229033

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,1848 €

Níveis de stock
2679 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    16.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Altura da flange
    2.3 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 8.5 mm 12.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10229071

Intervalo de preços
0,294 € - 0,2794 €

Níveis de stock
6453 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.5 mm
  • Altura da flange
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 5.2 mm 6.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229101

Intervalo de preços
0,1593 € - 0,1514 €

Níveis de stock
6146 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Altura da flange
    10.0 mm
  • Cor
    Preto