Menu Procurar

Anilhas de suporte

Em stock

As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.

A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.

Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.

A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
357 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da flange Diâmetro exterior mínimo Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior máximo Comprar
0,1487 € - 0,1565 € 65762 Em stock
2.0 mm
8.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
15.0 mm
0,1556 € - 0,1638 € 69373 Em stock
2.0 mm
9.9 mm
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
0,1653 € - 0,1742 € 37249 Em stock
2.0 mm
11.9 mm
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
18.0 mm
0,2131 € - 0,2244 € 457 Em stock
2.0 mm
13.8 mm
Natural
Nylon 6/6
12.2 mm
25.0 mm
0,196 € - 0,2062 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
15.8 mm
Natural
Nylon 6/6
14.2 mm
25.0 mm
0,5752 € - 0,6055 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.7 mm
Preto
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,2807 € - 0,2955 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.7 mm
Preto
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,2822 € - 0,297 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
5.2 mm
Preto
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,1969 € - 0,2073 € 8254 Em stock
1.6 mm
9.6 mm
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
15.8 mm
10185971 0,3495 € - 0,3678 € 3 Em stock
3.1 mm
21.7 mm
Natural
Nylon 6/6
16.1 mm
27.7 mm
0,2807 € - 0,2955 € 1000 Em stock
1.2 mm
4.3 mm
Preto
Nylon 6/6
3.6 mm
7.6 mm
0,1984 € - 0,2088 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
6.5 mm
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
12.0 mm
0,1282 € - 0,1349 € 942 Em stock
2.6 mm
14.9 mm
Natural
Nylon 6/6
10.1 mm
19.8 mm
0,1497 € - 0,1576 € 2100 Em stock
2.0 mm
11.0 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
16.0 mm
0,1088 € - 0,1146 € 4982 Em stock
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,1255 € - 0,1322 € 497 Em stock
1.5 mm
9.9 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
15.0 mm
0,1497 € - 0,1576 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
16.0 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
21.0 mm
0,4157 € - 0,4376 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
4.3 mm
Preto
Nylon 6/6
3.5 mm
7.4 mm
0,1487 € - 0,1565 € 43641 Em stock
1.5 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
15.0 mm
0,2836 € - 0,2984 € 956 Em stock
5.0 mm
12.4 mm
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
22.5 mm
  • de 18
Anilha de isolamento 6.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055052

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1487 €

Níveis de stock
65762 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de isolamento 8.2 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055090

Intervalo de preços
0,1638 € - 0,1556 €

Níveis de stock
69373 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de isolamento 10.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055137

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,1653 €

Níveis de stock
37249 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    11.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de isolamento 12.2 mm 13.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055144

Intervalo de preços
0,2244 € - 0,2131 €

Níveis de stock
457 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    13.8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de isolamento 14.2 mm 15.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055182

Intervalo de preços
0,2062 € - 0,196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    15.8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    14.2 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 2.9 mm 3.7 mm 2.0 mm Nylon 6/6 Preto

10640654

Intervalo de preços
0,6055 € - 0,5752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    0.8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    6.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.0 mm
Anilha de ombro M2.5 2.9 mm 3.7 mm Preto Nylon 6/6

10110751

Intervalo de preços
0,2955 € - 0,2807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    2.4 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    6.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.0 mm
Anilha de ombro M4 4.4 mm 5.2 mm Preto Nylon 6/6

10110782

Intervalo de preços
0,297 € - 0,2822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    4.7 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    8.7 mm
  • Diâmetro externo da base
    8.7 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.7 mm
Anilha de ombro 6.5 mm 9.6 mm 15.8 mm Nylon 6/6

10072134

Intervalo de preços
0,2073 € - 0,1969 €

Níveis de stock
8254 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.8 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 16.1 mm 21.7 mm 27.7 mm Nylon 6/6

10185971

Intervalo de preços
0,3678 € - 0,3495 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    21.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    27.7 mm
  • Diâmetro interior
    16.1 mm
  • Altura da flange
    3.1 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro M3.5 3.6 mm 4.3 mm Preto Nylon 6/6

10110768

Intervalo de preços
0,2955 € - 0,2807 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.6 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    7.4 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.4 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.6 mm
Anilha de ombro 4.3 mm 6.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10185933

Intervalo de preços
0,2088 € - 0,1984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Altura da flange
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 10.1 mm 14.9 mm 19.8 mm Nylon 6/6

10072660

Intervalo de preços
0,1349 € - 0,1282 €

Níveis de stock
942 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    14.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    19.8 mm
  • Diâmetro interior
    10.1 mm
  • Altura da flange
    2.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10072769

Intervalo de preços
0,1576 € - 0,1497 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    11.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    16.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10072905

Intervalo de preços
0,1146 € - 0,1088 €

Níveis de stock
4982 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.2 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Altura da flange
    1.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de isolamento 3.1 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10117033

Intervalo de preços
0,1322 € - 0,1255 €

Níveis de stock
497 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    15.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    9.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.0 mm
Anilha de ombro 10.0 mm 16.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10072813

Intervalo de preços
0,1576 € - 0,1497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    21.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 3.5 mm 4.3 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Preto

10638897

Intervalo de preços
0,4376 € - 0,4157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    7.6 mm
  • Diâmetro externo da base
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.4 mm
Anilha de isolamento 6.2 mm 7.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10117088

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1487 €

Níveis de stock
43641 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    15.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.0 mm
Anilha de isoolamento escareada 10.2 mm 12.4 mm 22.5 mm Nylon 6/6

10065884

Intervalo de preços
0,2984 € - 0,2836 €

Níveis de stock
956 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    12.4 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    22.5 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Altura da flange
    5.0 mm
  • Cor
    Natural