Menu Procurar

Almofadas autocolantes

Em stock

A nossa gama de amortecedores, almofadas e pés autocolantes é fabricada em feltro ou poliuretano (PU) numa grande variedade de formas e cores de acordo com as suas necessidades.

Os amortecedores em PU são adequados para aplicação em temperaturas a partir de 18 C até 65,5 C. Estes pés autocolantes não mancham, riscam ou afetam a cor de qualquer superfície.

Os painéis de feltro adesivos estão disponíveis em castanho ou branco. Podem ser utilizados na base dos pés ou elementos para um movimento fluido em pavimentos.

  • A aderência funciona melhor em superfícies lisas, limpas e secas
  • Utilizados geralmente como pés de borracha, batentes para armários, batentes de portas e para a proteção de superfícies
  • Classificação UL94 HB
  • Fácil de utilizar: basta retirar a proteção e colar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
202 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Quantidade por almofada Altura da base Tamanho total Diâmetro da base Comprar
19,5589 € - 20,585 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
12,7466 € - 13,4236 € 21 Em stock
Plana
Preto
PU
56
2.8 mm
8.0 mm
8.0 mm
24,0229 € - 25,2817 € 32 Em stock
Abobadada
Preto
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,092 € - 0,1288 € 226 Em stock
Cinzento
PU
10.0 mm
0,1371 € - 0,1444 € 278 Em stock
Quadrada
Castanho
Feltro
34.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
0,777 € - 0,8179 € 1624 Em stock
Quadrada
Castanho
Feltro
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
0,1149 € - 0,1609 € 1728 Em stock
Preto
PU
10.0 mm
0,3537 € - 0,4952 € 3750 Em stock
Preto
PU
22.4 mm
2,3737 € - 3,4061 € 1500 Em stock
Preto
PU
45.7 mm
12,3235 € - 12,9793 € Solicite o prazo de entrega aqui
Abobadada
Branco
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11,8263 € - 12,4504 € 13 Em stock
Plana
Branco
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
12,2918 € - 12,937 € Solicite o prazo de entrega aqui
Abobadada
Natural
PU
96
3.8 mm
19.0 mm
9.5 mm
0,12 € - 0,1681 € 17666 Em stock
Transparente
PU
11.1 mm
0,1014 € - 0,1068 € 592 Em stock
Quadrada
Castanho
Feltro
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,2501 € - 0,2633 € 1100 Em stock
Quadrada
Castanho
Feltro
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
13,8467 € - 14,5766 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plana
Preto
PU
40
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,1848 € - 0,1946 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Branco
Feltro
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
21,3466 € - 22,4679 € 48 Em stock
Abobadada
Preto
PU
40
8.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,2501 € - 0,2633 € 800 Em stock
Quadrada
Branco
Feltro
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,1014 € - 0,1068 € 2938 Em stock
Quadrada
Branco
Feltro
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
  • de 11
Autocolante Redonda 22.0 mm 10.0 mm PU

10333877

Intervalo de preços
20,585 € - 19,5589 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Quantidade por almofada
    24
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante Plana 8.0 mm 2.8 mm PU Preto

10334058

Intervalo de preços
13,4236 € - 12,7466 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Quantidade por almofada
    56
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plana
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante Abobadada 19.0 mm 9.6 mm PU

10334126

Intervalo de preços
25,2817 € - 24,0229 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Quantidade por almofada
    20
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abobadada
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante 10.0 mm 2.5 mm Cinzento PU

10247624

Intervalo de preços
0,1288 € - 0,092 €

Níveis de stock
226 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    2.5 mm
Patim adesivo Quadrada 34.0 mm 34.0 mm Feltro

10255599

Intervalo de preços
0,1444 € - 0,1371 €

Níveis de stock
278 Em stock
Características
  • Largura total
    34.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Quadrada 100.0 mm 100.0 mm Feltro

10255636

Intervalo de preços
0,8179 € - 0,777 €

Níveis de stock
1624 Em stock
Características
  • Largura total
    100.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante 10.0 mm 1.8 mm Preto PU

10247693

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1149 €

Níveis de stock
1728 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    1.8 mm
Autocolante 22.3 mm 10.1 mm PU Preto

10316580

Intervalo de preços
0,4952 € - 0,3537 €

Níveis de stock
3750 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3919908099
  • Altura geral
    10.1 mm
Autocolante 45.7 mm 15.8 mm PU Preto

10164785

Intervalo de preços
3,4061 € - 2,3737 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    15.8 mm
Autocolante Abobadada 11.0 mm 5.0 mm PU

10333815

Intervalo de preços
12,9793 € - 12,3235 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Quantidade por almofada
    56
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abobadada
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante Plana 12.7 mm 3.5 mm PU

10333945

Intervalo de preços
12,4504 € - 11,8263 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Quantidade por almofada
    56
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plana
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante Abobadada 9.5 mm 3.8 mm PU Natural

10334089

Intervalo de preços
12,937 € - 12,2918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Quantidade por almofada
    96
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abobadada
  • Cor
    Natural
Autocolante 11.1 mm 5.0 mm Transparente PU

10233443

Intervalo de preços
0,1681 € - 0,12 €

Níveis de stock
17666 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    5.0 mm
Patim adesivo Quadrada 30.0 mm 30.0 mm Feltro

10255582

Intervalo de preços
0,1068 € - 0,1014 €

Níveis de stock
592 Em stock
Características
  • Largura total
    30.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Quadrada 50.0 mm 50.0 mm Feltro

10255629

Intervalo de preços
0,2633 € - 0,2501 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Largura total
    50.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante Plana 19.0 mm 4.0 mm PU

10334065

Intervalo de preços
14,5766 € - 13,8467 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    19.1 mm
  • Quantidade por almofada
    40
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plana
  • Cor
    Preto
Patim adesivo Quadrada 40.0 mm 40.0 mm Feltro

10255889

Intervalo de preços
0,1946 € - 0,1848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    40.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante Abobadada 16.0 mm 8.0 mm PU

10333839

Intervalo de preços
22,4679 € - 21,3466 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Quantidade por almofada
    40
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abobadada
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Quadrada 50.0 mm 50.0 mm Feltro

10255896

Intervalo de preços
0,2633 € - 0,2501 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Largura total
    50.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Quadrada 30.0 mm 30.0 mm Feltro

10255872

Intervalo de preços
0,1068 € - 0,1014 €

Níveis de stock
2938 Em stock
Características
  • Largura total
    30.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB