Menu Procurar

Almofadas autocolantes

Em stock

A nossa gama de amortecedores, almofadas e pés autocolantes é fabricada em feltro ou poliuretano (PU) numa grande variedade de formas e cores de acordo com as suas necessidades.

Os amortecedores em PU são adequados para aplicação em temperaturas a partir de 18 C até 65,5 C. Estes pés autocolantes não mancham, riscam ou afetam a cor de qualquer superfície.

Os painéis de feltro adesivos estão disponíveis em castanho ou branco. Podem ser utilizados na base dos pés ou elementos para um movimento fluido em pavimentos.

  • A aderência funciona melhor em superfícies lisas, limpas e secas
  • Utilizados geralmente como pés de borracha, batentes para armários, batentes de portas e para a proteção de superfícies
  • Classificação UL94 HB
  • Fácil de utilizar: basta retirar a proteção e colar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
202 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Quantidade por almofada Altura da base Tamanho total Diâmetro da base Comprar
0,2501 € - 0,2633 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Branco
Feltro
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
1,0506 € - 1,1059 € 2118 Em stock
Quadrada
Preto
PU
72
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
1,4317 € - 1,507 € 298 Em stock
Redonda
Castanho
Feltro
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
0,1014 € - 0,1068 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Branco
Feltro
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,2224 € - 0,2341 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Branco
Feltro
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
0,4368 € - 0,4598 € 8064 Em stock
Plana
Preto
PU
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
0,4027 € - 0,5759 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PU
19.0 mm
0,3859 € - 0,6433 € 5208 Em stock
Preto
PU
18.0 mm
0,0358 € - 0,0377 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Castanho
Feltro
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
0,3614 € - 0,5059 € 2520 Em stock
Transparente
PU
22.4 mm
2,433 € - 3,4061 € 60 Em stock
Transparente
PU
45.7 mm
0,1014 € - 0,1068 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Castanho
Feltro
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,2224 € - 0,2341 € 1468 Em stock
Redonda
Castanho
Feltro
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
0,0911 € - 0,1275 € 15600 Em stock
Transparente
PU
12.7 mm
0,1014 € - 0,1068 € 2938 Em stock
Quadrada
Branco
Feltro
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,1848 € - 0,1946 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Branco
Feltro
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,2224 € - 0,2341 € 566 Em stock
Quadrada
Castanho
Feltro
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
0,1848 € - 0,1946 € 3674 Em stock
Quadrada
Castanho
Feltro
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,0693 € - 0,073 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Branco
Feltro
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1,6317 € - 1,7176 € 490 Em stock
Quadrada
Branco
Feltro
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
  • de 11
Patim adesivo Redonda 50.0 mm 50.0 mm Feltro

10255827

Intervalo de preços
0,2633 € - 0,2501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Autocolante Quadrada 20.5 mm 13.2 mm PU

10276518

Intervalo de preços
1,1059 € - 1,0506 €

Níveis de stock
2118 Em stock
Características
  • Largura total
    20.5 mm
  • Quantidade por almofada
    72
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Preto
Patim adesivo Redonda 70.0 mm 70.0 mm Feltro

10255551

Intervalo de preços
1,507 € - 1,4317 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Patim adesivo Redonda 30.0 mm 30.0 mm Feltro

10255773

Intervalo de preços
0,1068 € - 0,1014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Patim adesivo Redonda 45.0 mm 45.0 mm Feltro

10255810

Intervalo de preços
0,2341 € - 0,2224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Autocolante Plana 19.7 mm 3.0 mm PU

10276525

Intervalo de preços
0,4598 € - 0,4368 €

Níveis de stock
8064 Em stock
Características
  • Quantidade por almofada
    84
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plana
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante 19.0 mm 9.5 mm Transparente PU

10247679

Intervalo de preços
0,5759 € - 0,4027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    9.5 mm
Autocolante 18.0 mm 6.0 mm Preto PU

10252406

Intervalo de preços
0,6433 € - 0,3859 €

Níveis de stock
5208 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    6.0 mm
Patim adesivo Redonda 14.0 mm 14.0 mm Feltro

10255407

Intervalo de preços
0,0377 € - 0,0358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Autocolante 22.3 mm 10.1 mm PU Transparente

10316573

Intervalo de preços
0,5059 € - 0,3614 €

Níveis de stock
2520 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    10.1 mm
Autocolante 45.7 mm 15.8 mm PU Transparente

10164778

Intervalo de preços
3,4061 € - 2,433 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    15.8 mm
Patim adesivo Redonda 30.0 mm 30.0 mm Feltro

10255483

Intervalo de preços
0,1068 € - 0,1014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Patim adesivo Redonda 45.0 mm 45.0 mm Feltro

10255520

Intervalo de preços
0,2341 € - 0,2224 €

Níveis de stock
1468 Em stock
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Autocolante 12.7 mm 3.5 mm PU Transparente

10164655

Intervalo de preços
0,1275 € - 0,0911 €

Níveis de stock
15600 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    3.5 mm
Patim adesivo Quadrada 30.0 mm 30.0 mm Feltro

10255872

Intervalo de preços
0,1068 € - 0,1014 €

Níveis de stock
2938 Em stock
Características
  • Largura total
    30.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Quadrada 40.0 mm 40.0 mm Feltro

10255889

Intervalo de preços
0,1946 € - 0,1848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    40.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Quadrada 45.0 mm 45.0 mm Feltro

10255612

Intervalo de preços
0,2341 € - 0,2224 €

Níveis de stock
566 Em stock
Características
  • Largura total
    45.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Quadrada 40.0 mm 40.0 mm Feltro

10255605

Intervalo de preços
0,1946 € - 0,1848 €

Níveis de stock
3674 Em stock
Características
  • Largura total
    40.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Quadrada 25.0 mm 25.0 mm Feltro

10255865

Intervalo de preços
0,073 € - 0,0693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Quadrada 100.0 mm 100.0 mm Feltro

10255902

Intervalo de preços
1,7176 € - 1,6317 €

Níveis de stock
490 Em stock
Características
  • Largura total
    100.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB