Menu Procurar

Almofadas autocolantes

Em stock

A nossa gama de amortecedores, almofadas e pés autocolantes é fabricada em feltro ou poliuretano (PU) numa grande variedade de formas e cores de acordo com as suas necessidades.

Os amortecedores em PU são adequados para aplicação em temperaturas a partir de 18 C até 65,5 C. Estes pés autocolantes não mancham, riscam ou afetam a cor de qualquer superfície.

Os painéis de feltro adesivos estão disponíveis em castanho ou branco. Podem ser utilizados na base dos pés ou elementos para um movimento fluido em pavimentos.

  • A aderência funciona melhor em superfícies lisas, limpas e secas
  • Utilizados geralmente como pés de borracha, batentes para armários, batentes de portas e para a proteção de superfícies
  • Classificação UL94 HB
  • Fácil de utilizar: basta retirar a proteção e colar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
202 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Quantidade por almofada Altura da base Tamanho total Diâmetro da base Comprar
0,3823 € - 0,4025 € 355 Em stock
Transparente
PU
10.0 mm
0,0458 € - 0,0482 € 25547 Em stock
Quadrada
Castanho
Feltro
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,1848 € - 0,1946 € 3674 Em stock
Quadrada
Castanho
Feltro
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,0773 € - 0,1083 € 43000 Em stock
Preto
PU
9.5 mm
12,3235 € - 12,9793 € 56 Em stock
Abobadada
Preto
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,082 € - 0,1148 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PU
9.5 mm
0,4059 € - 0,5683 € 343 Em stock
Preto
PU
20.0 mm
0,1239 € - 0,1734 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PU
12.7 mm
0,2653 € - 0,3714 € 9504 Em stock
Transparente
PU
20.5 mm
0,0529 € - 0,0557 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Branco
Feltro
22.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
0,1014 € - 0,1068 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Branco
Feltro
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,2224 € - 0,2341 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Branco
Feltro
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
1,0506 € - 1,1059 € 2118 Em stock
Quadrada
Preto
PU
72
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,0458 € - 0,0482 € 6000 Em stock
Redonda
Branco
Feltro
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0902 € - 0,0949 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Branco
Feltro
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
0,1848 € - 0,1946 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Branco
Feltro
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,4309 € - 0,4535 € 2600 Em stock
Redonda
Branco
Feltro
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
0,3999 € - 0,5599 € 226 Em stock
Cinzento
PU
22.3 mm
0,4027 € - 0,5759 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PU
19.0 mm
0,3859 € - 0,6433 € 5208 Em stock
Preto
PU
18.0 mm
  • de 11
Autocolante 10.2 mm 2.5 mm PU Transparente

10465332

Intervalo de preços
0,4025 € - 0,3823 €

Níveis de stock
355 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    2.5 mm
Patim adesivo Quadrada 20.0 mm 20.0 mm Feltro

10255568

Intervalo de preços
0,0482 € - 0,0458 €

Níveis de stock
25547 Em stock
Características
  • Largura total
    20.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Quadrada 40.0 mm 40.0 mm Feltro

10255605

Intervalo de preços
0,1946 € - 0,1848 €

Níveis de stock
3674 Em stock
Características
  • Largura total
    40.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante 9.5 mm 4.8 mm PU Preto

10164839

Intervalo de preços
0,1083 € - 0,0773 €

Níveis de stock
43000 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    4.8 mm
Autocolante Abobadada 11.0 mm 5.0 mm PU

10333822

Intervalo de preços
12,9793 € - 12,3235 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Quantidade por almofada
    56
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abobadada
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante 9.5 mm 3.1 mm PU Transparente

10164808

Intervalo de preços
0,1148 € - 0,082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    3.1 mm
Autocolante 20.0 mm 5.1 mm PU Preto

10164945

Intervalo de preços
0,5683 € - 0,4059 €

Níveis de stock
343 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    5.1 mm
Autocolante 12.7 mm 1.6 mm PU Preto

10022757

Intervalo de preços
0,1734 € - 0,1239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    1.6 mm
Autocolante 20.5 mm 3.1 mm PU Transparente

10164716

Intervalo de preços
0,3714 € - 0,2653 €

Níveis de stock
9504 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    3.1 mm
Patim adesivo Redonda 22.0 mm 22.0 mm Feltro

10255735

Intervalo de preços
0,0557 € - 0,0529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Patim adesivo Redonda 30.0 mm 30.0 mm Feltro

10255773

Intervalo de preços
0,1068 € - 0,1014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Patim adesivo Redonda 45.0 mm 45.0 mm Feltro

10255810

Intervalo de preços
0,2341 € - 0,2224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Autocolante Quadrada 20.5 mm 13.2 mm PU

10276518

Intervalo de preços
1,1059 € - 1,0506 €

Níveis de stock
2118 Em stock
Características
  • Largura total
    20.5 mm
  • Quantidade por almofada
    72
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Preto
Patim adesivo Redonda 20.0 mm 20.0 mm Feltro

10255728

Intervalo de preços
0,0482 € - 0,0458 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Patim adesivo Redonda 28.0 mm 28.0 mm Feltro

10255766

Intervalo de preços
0,0949 € - 0,0902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Patim adesivo Redonda 40.0 mm 40.0 mm Feltro

10255803

Intervalo de preços
0,1946 € - 0,1848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Patim adesivo Redonda 70.0 mm 70.0 mm Feltro

10255841

Intervalo de preços
0,4535 € - 0,4309 €

Níveis de stock
2600 Em stock
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Autocolante 22.3 mm 10.1 mm Cinzento PU

10233511

Intervalo de preços
0,5599 € - 0,3999 €

Níveis de stock
226 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    10.1 mm
Autocolante 19.0 mm 9.5 mm Transparente PU

10247679

Intervalo de preços
0,5759 € - 0,4027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    9.5 mm
Autocolante 18.0 mm 6.0 mm Preto PU

10252406

Intervalo de preços
0,6433 € - 0,3859 €

Níveis de stock
5208 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    6.0 mm