Menu Procurar

Almofadas autocolantes

Em stock

A nossa gama de amortecedores, almofadas e pés autocolantes é fabricada em feltro ou poliuretano (PU) numa grande variedade de formas e cores de acordo com as suas necessidades.

Os amortecedores em PU são adequados para aplicação em temperaturas a partir de 18 C até 65,5 C. Estes pés autocolantes não mancham, riscam ou afetam a cor de qualquer superfície.

Os painéis de feltro adesivos estão disponíveis em castanho ou branco. Podem ser utilizados na base dos pés ou elementos para um movimento fluido em pavimentos.

  • A aderência funciona melhor em superfícies lisas, limpas e secas
  • Utilizados geralmente como pés de borracha, batentes para armários, batentes de portas e para a proteção de superfícies
  • Classificação UL94 HB
  • Fácil de utilizar: basta retirar a proteção e colar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
202 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Quantidade por almofada Altura da base Tamanho total Diâmetro da base Comprar
0,0949 € - 0,0999 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Castanho
Feltro
40.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0752 € - 0,0791 € 3263 Em stock
Retangular
Castanho
Feltro
30.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0949 € - 0,0999 € 2000 Em stock
Retangular
Branco
Feltro
20.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,1285 € - 0,1353 € 525 Em stock
Retangular
Castanho
Feltro
50.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,1285 € - 0,1353 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Branco
Feltro
25.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,0752 € - 0,0791 € 2016 Em stock
Retangular
Branco
Feltro
20.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,099 € - 0,1385 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Castanho
Feltro
35.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,0913 € - 0,0961 € 2024 Em stock
Retangular
Branco
Feltro
25.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
0,2732 € - 0,3827 € 105 Em stock
Branco
PU
16.0 mm
0,3999 € - 0,5599 € 226 Em stock
Cinzento
PU
22.3 mm
0,0443 € - 0,062 € 75140 Em stock
Transparente
PU
6.4 mm
0,1742 € - 0,2438 € 4550 Em stock
Preto
PU
19.1 mm
0,2321 € - 0,3249 € 11776 Em stock
Transparente
PU
16.0 mm
0,0621 € - 0,087 € 5246 Em stock
Preto
PU
9.6 mm
0,0458 € - 0,0642 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PU
8.6 mm
12,3446 € - 12,9899 € 171 Em stock
Abobadada
Natural
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,0997 € - 0,1396 € 20 Em stock
Transparente
PU
10.0 mm
0,1848 € - 0,1946 € 154 Em stock
Redonda
Castanho
Feltro
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,0643 € - 0,0677 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Branco
Feltro
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
0,1252 € - 0,1318 € 448 Em stock
Redonda
Branco
Feltro
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
  • de 11
Patim adesivo Retangular 20.0 mm 40.0 mm Feltro

10255650

Intervalo de preços
0,0999 € - 0,0949 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    20.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Retangular
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Retangular 20.0 mm 30.0 mm Feltro

10255643

Intervalo de preços
0,0791 € - 0,0752 €

Níveis de stock
3263 Em stock
Características
  • Largura total
    20.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Retangular
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Retangular 40.0 mm 20.0 mm Feltro

10255926

Intervalo de preços
0,0999 € - 0,0949 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Largura total
    20.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Retangular
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Retangular 25.0 mm 50.0 mm Feltro

10255674

Intervalo de preços
0,1353 € - 0,1285 €

Níveis de stock
525 Em stock
Características
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Retangular
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Retangular 50.0 mm 25.0 mm Feltro

10255940

Intervalo de preços
0,1353 € - 0,1285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Retangular
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Retangular 30.0 mm 20.0 mm Feltro

10255919

Intervalo de preços
0,0791 € - 0,0752 €

Níveis de stock
2016 Em stock
Características
  • Largura total
    20.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Retangular
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Retangular 25.0 mm 35.0 mm Feltro

10255667

Intervalo de preços
0,1385 € - 0,099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Retangular
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Retangular 35.0 mm 25.0 mm Feltro

10255933

Intervalo de preços
0,0961 € - 0,0913 €

Níveis de stock
2024 Em stock
Características
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Retangular
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante 16.0 mm 8.0 mm Branco PU

10233467

Intervalo de preços
0,3827 € - 0,2732 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    8.0 mm
Autocolante 22.3 mm 10.1 mm Cinzento PU

10233511

Intervalo de preços
0,5599 € - 0,3999 €

Níveis de stock
226 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    10.1 mm
Autocolante 6.4 mm 1.6 mm PU Transparente

10164921

Intervalo de preços
0,062 € - 0,0443 €

Níveis de stock
75140 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    1.6 mm
Autocolante 19.1 mm 1.9 mm PU Preto

10164891

Intervalo de preços
0,2438 € - 0,1742 €

Níveis de stock
4550 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    1.9 mm
Autocolante 16.0 mm 7.9 mm PU Transparente

10164631

Intervalo de preços
0,3249 € - 0,2321 €

Níveis de stock
11776 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    7.9 mm
Autocolante 9.6 mm 5.4 mm PU Preto

10164709

Intervalo de preços
0,087 € - 0,0621 €

Níveis de stock
5246 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    5.4 mm
Autocolante 8.6 mm 2.2 mm PU Preto

10164990

Intervalo de preços
0,0642 € - 0,0458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    2.2 mm
Autocolante Abobadada 11.0 mm 5.0 mm PU

10333808

Intervalo de preços
12,9899 € - 12,3446 €

Níveis de stock
171 Em stock
Características
  • Quantidade por almofada
    56
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abobadada
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante 10.0 mm 1.8 mm Transparente PU

10247716

Intervalo de preços
0,1396 € - 0,0997 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    1.8 mm
Patim adesivo Redonda 40.0 mm 40.0 mm Feltro

10255513

Intervalo de preços
0,1946 € - 0,1848 €

Níveis de stock
154 Em stock
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Patim adesivo Redonda 24.0 mm 24.0 mm Feltro

10255742

Intervalo de preços
0,0677 € - 0,0643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000
Patim adesivo Redonda 32.0 mm 32.0 mm Feltro

10255780

Intervalo de preços
0,1318 € - 0,1252 €

Níveis de stock
448 Em stock
Características
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    5602900000