Menu Procurar

Alavancas de fixação - cabo de lágrima/pino roscado

Em stock

Os botões de fixação macho em forma de lágrima são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta em forma de lágrima permite posicionamento conveniente para maximizar a alavancagem, além de economizar espaço e manter a maçaneta fora do caminho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
114 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Altura geral Raio da peça Comprar
40,2874 € - 42,4081 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
37.0 mm
42.0 mm
101,2696 € - 223,8808 € 6 Em stock
M12
69.0 mm
92.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
30.0 mm
30.0 mm
8,4604 € - 8,9125 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
5,0593 € - 5,3281 € 428 Em stock
M6
7,8578 € - 8,277 € 1 Em stock
M6
8,449 € - 8,8909 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
6,1995 € - 6,5229 € 10 Em stock
M8
9,9776 € - 10,5049 € 1 Em stock
M10
13,8957 € - 14,628 € 10 Em stock
M12
17,8025 € - 18,7387 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
5,6073 € - 5,9091 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
104,0918 € - 230,0917 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
69.0 mm
92.0 mm
50,6317 € - 53,3004 € 4 Em stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
  • de 6
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 Natural

10285473

Intervalo de preços
42,4081 € - 40,2874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Altura da base
    25.0 mm
Alavanca de fixação 92.0 mm M12 Aço inoxidável Cinzento

10285688

Intervalo de preços
223,8808 € - 101,2696 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
Maçanetas de fixação macho 37.5 mm M5 GF PA Preto

10190005

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação fêmea 84.0 mm M12 Glass Filled Nylon 6

10268704

Intervalo de preços
8,9125 € - 8,4604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    84.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 20.0 mm Preto

10268742

Intervalo de preços
5,3281 € - 5,0593 €

Níveis de stock
428 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 40.0 mm Preto

10268452

Intervalo de preços
8,277 € - 7,8578 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 32.0 mm Preto

10268490

Intervalo de preços
8,8909 € - 8,449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 20.0 mm Preto

10268780

Intervalo de preços
6,5229 € - 6,1995 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Vara M10 32.0 mm Preto

10268537

Intervalo de preços
10,5049 € - 9,9776 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    78.0 mm
Alavanca de fixação 92.0 mm Vara M12 25.0 mm Preto

10268582

Intervalo de preços
14,628 € - 13,8957 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    43.0 mm
  • Comprimento da pega
    92.0 mm
Alavanca de fixação 108.0 mm Tirante roscado M16 40.0 mm Preto

10268629

Intervalo de preços
18,7387 € - 17,8025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    51.0 mm
  • Comprimento da pega
    108.0 mm
Maçanetas de fixação fêmea 65.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6

10268674

Intervalo de preços
5,9091 € - 5,6073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 92.0 mm M12 Aço inoxidável Cinzento

10285695

Intervalo de preços
230,0917 € - 104,0918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
Alavanca de fixação 65.0 mm M8 Aço inoxidável Cinzento

10285596

Intervalo de preços
53,3004 € - 50,6317 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Material da rosca
    Aço inoxidável