Menu Procurar

Alavancas de fixação - cabo de lágrima/pino roscado

Em stock

Os botões de fixação macho em forma de lágrima são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta em forma de lágrima permite posicionamento conveniente para maximizar a alavancagem, além de economizar espaço e manter a maçaneta fora do caminho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
114 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Altura geral Raio da peça Comprar
4,0798 € - 4,2837 € 28 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € 276 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
30.0 mm
30.0 mm
4,2405 € - 4,4557 € 16 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,2405 € - 4,4557 € 56 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 100 Em stock
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 350 Em stock
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € 114 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € 46 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 45 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 582 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
4,0365 € - 4,2405 € 111 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 20 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 648 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 554 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
4,0365 € - 4,2405 € 12 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • de 6
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Preto

10190548

Intervalo de preços
4,2837 € - 4,0798 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Preto

10190531

Intervalo de preços
4,2837 € - 4,0798 €

Níveis de stock
276 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 37.5 mm M5 GF PA Preto

10190012

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 37.5 mm M5 GF PA Preto

10190050

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 37.5 mm M5 GF PA Preto

10190098

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Preto

10190586

Intervalo de preços
4,4557 € - 4,2405 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Preto

10190579

Intervalo de preços
4,4557 € - 4,2405 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 37.5 mm M5 GF PA Preto

10189993

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 37.5 mm M5 GF PA Preto

10190036

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 37.5 mm M5 GF PA Preto

10190074

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Preto

10190197

Intervalo de preços
3,6595 € - 3,4762 €

Níveis de stock
114 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Preto

10190234

Intervalo de preços
3,6595 € - 3,4762 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Preto

10190272

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Preto

10190319

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
582 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Preto

10190395

Intervalo de preços
4,2405 € - 4,0365 €

Níveis de stock
111 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Preto

10190265

Intervalo de preços
3,6595 € - 3,4762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Preto

10190302

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Preto

10190296

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
648 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Preto

10190333

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
554 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Preto

10190418

Intervalo de preços
4,2405 € - 4,0365 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm