Menu Procurar

Alavancas de fixação - cabo de lágrima/pino roscado

Em stock

Os botões de fixação macho em forma de lágrima são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta em forma de lágrima permite posicionamento conveniente para maximizar a alavancagem, além de economizar espaço e manter a maçaneta fora do caminho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
114 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Altura geral Raio da peça Comprar
4,0365 € - 4,2405 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
43.0 mm
63.0 mm
6,8567 € - 7,2223 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8,0834 € - 8,5036 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
8,7292 € - 9,1917 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13,6907 € - 14,4127 € 5 Em stock
M12
4,7575 € - 5,0047 € 270 Em stock
M5
7,384 € - 7,7713 € 3 Em stock
M8
5,0593 € - 5,3281 € 230 Em stock
M5
6,8021 € - 7,1688 € 80 Em stock
M8
10,4297 € - 10,9787 € 30 Em stock
M10
13,8957 € - 14,628 € 10 Em stock
M12
42,9788 € - 45,2499 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
37.0 mm
42.0 mm
14,1542 € - 14,9071 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
4,7575 € - 5,0047 € 560 Em stock
M6
7,384 € - 7,7713 € 120 Em stock
M10
5,0377 € - 5,2952 € 27 Em stock
M6
6,1995 € - 6,5229 € 10 Em stock
M8
8,137 € - 8,5675 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
11,1075 € - 11,6894 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
  • de 6
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Preto

10190456

Intervalo de preços
4,2405 € - 4,0365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Preto

10190494

Intervalo de preços
4,2837 € - 4,0798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 20.0 mm Preto

10268421

Intervalo de preços
7,2223 € - 6,8567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 20.0 mm Preto

10268476

Intervalo de preços
8,5036 € - 8,0834 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 50.0 mm Preto

10268513

Intervalo de preços
9,1917 € - 8,7292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 92.0 mm Vara M12 32.0 mm Preto

10268599

Intervalo de preços
14,4127 € - 13,6907 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    43.0 mm
  • Comprimento da pega
    92.0 mm
Maçanetas de fixação fêmea 42.0 mm M5 Glass Filled Nylon 6

10268636

Intervalo de preços
5,0047 € - 4,7575 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Maçanetas de fixação fêmea 84.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6

10268681

Intervalo de preços
7,7713 € - 7,384 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    84.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M5 20.0 mm Preto

10268728

Intervalo de preços
5,3281 € - 5,0593 €

Níveis de stock
230 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 40.0 mm Preto

10268810

Intervalo de preços
7,1688 € - 6,8021 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 84.0 mm Vara M10 50.0 mm Preto

10268858

Intervalo de preços
10,9787 € - 10,4297 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    84.0 mm
Alavanca de fixação 92.0 mm Vara M12 25.0 mm Preto

10268582

Intervalo de preços
14,628 € - 13,8957 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    43.0 mm
  • Comprimento da pega
    92.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M5 Natural

10285466

Intervalo de preços
45,2499 € - 42,9788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Altura da base
    25.0 mm
Alavanca de fixação 92.0 mm Vara M12 40.0 mm Preto

10268605

Intervalo de preços
14,9071 € - 14,1542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    43.0 mm
  • Comprimento da pega
    92.0 mm
Maçanetas de fixação fêmea 42.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268643

Intervalo de preços
5,0047 € - 4,7575 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Maçanetas de fixação fêmea 84.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6

10268698

Intervalo de preços
7,7713 € - 7,384 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    84.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 16.0 mm Preto

10268735

Intervalo de preços
5,2952 € - 5,0377 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 20.0 mm Preto

10268780

Intervalo de preços
6,5229 € - 6,1995 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 84.0 mm Vara M10 20.0 mm Preto

10268827

Intervalo de preços
8,5675 € - 8,137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    84.0 mm
Alavanca de fixação 84.0 mm Vara M12 50.0 mm Preto

10268865

Intervalo de preços
11,6894 € - 11,1075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    84.0 mm