Menu Procurar

Alavanca de came - rosca externa

Em stock

As alavancas de came de rosca externas permitem uma rápida fixação ou libertação sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. A pega ligeiramente arqueada fornece uma adesão confortável, enquanto o pino roscado externo pode ser facilmente ajustado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
209 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro do Corpo Tipo de montagem Altura geral Comprar
53,9205 € - 56,753 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
23.0 mm
Tirante roscado
56.0 mm
4,9985 € - 5,2612 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
23.0 mm
Tirante roscado
54.0 mm
5,6124 € - 5,907 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
23.0 mm
Tirante roscado
54.0 mm
5,3055 € - 5,5836 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
23.0 mm
Tirante roscado
54.0 mm
9,5058 € - 10,0064 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
19.0 mm
Tirante roscado
43.0 mm
29,2932 € - 30,8382 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
23.0 mm
Tirante roscado
56.0 mm
3,5874 € - 3,777 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
16.0 mm
Stud
30.0 mm
25,1011 € - 26,4195 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
23.0 mm
Rosca interna
56.0 mm
8,5242 € - 8,9733 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
26.0 mm
Tirante roscado
64.5 mm
17,7263 € - 18,6636 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
32.0 mm
Tirante roscado
41.5 mm
4,6916 € - 4,9398 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
23.0 mm
Stud
54.0 mm
7,1142 € - 7,4891 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
19.0 mm
Tirante roscado
43.0 mm
11,3773 € - 11,9758 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
23.0 mm
Tirante roscado
54.0 mm
25,1011 € - 26,4195 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14
23.0 mm
Rosca interna
56.0 mm
12,2971 € - 12,944 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
26.0 mm
Tirante roscado
64.5 mm
31,3532 € - 33,0115 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
23.0 mm
Tirante roscado
56.0 mm
4,0788 € - 4,294 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
19.0 mm
Stud
43.0 mm
8,035 € - 8,4573 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
19.0 mm
Tirante roscado
43.0 mm
5,2746 € - 5,5517 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
23.0 mm
Tirante roscado
54.0 mm
4,8142 € - 5,0676 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
16.0 mm
Tirante roscado
32.5 mm
  • de 11
Alavanca de fixação Macho roscado M12 Preto

10342978

Intervalo de preços
56,753 € - 53,9205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
Alavanca de fixação Parafuso roscado M10 35.0 mm GF PA Preto

10519264

Intervalo de preços
5,2612 € - 4,9985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Alavanca de fixação Parafuso roscado M12 60.0 mm GF PA Preto

10519370

Intervalo de preços
5,907 € - 5,6124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Alavanca de fixação Parafuso roscado M12 20.0 mm GF PA Preto

10519318

Intervalo de preços
5,5836 € - 5,3055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Alavanca de fixação 72.5 mm Parafuso roscado M8 60.0 mm GF PA Preto

10519691

Intervalo de preços
10,0064 € - 9,5058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
Alavanca de fixação Macho roscado M12 Preto

10372838

Intervalo de preços
30,8382 € - 29,2932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
Alavanca de fixação 52.0 mm Parafuso roscado M8 16.0 mm GF PA Preto

10519066

Intervalo de preços
3,777 € - 3,5874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    16.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
Alavanca de fixação 145.0 mm Fêmea roscado M12 Preto

10382462

Intervalo de preços
26,4195 € - 25,1011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Parafuso roscado M12 70.0 mm GF PA Preto

10519417

Intervalo de preços
8,9733 € - 8,5242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    26.0 mm
  • Altura geral
    64.5 mm
Alavanca de fixação Macho roscado M12 Preto

10357354

Intervalo de preços
18,6636 € - 17,7263 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    32.0 mm
Alavanca de fixação 89.5 mm Parafuso roscado M8 40.0 mm GF PA Preto

10519196

Intervalo de preços
4,9398 € - 4,6916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Alavanca de fixação 72.5 mm Parafuso roscado M8 25.0 mm GF PA Preto

10519646

Intervalo de preços
7,4891 € - 7,1142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
Alavanca de fixação 89.5 mm Parafuso roscado M8 70.0 mm GF PA Preto

10519721

Intervalo de preços
11,9758 € - 11,3773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Alavanca de fixação 145.0 mm Fêmea roscado M14 Preto

10382516

Intervalo de preços
26,4195 € - 25,1011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Parafuso roscado M16 70.0 mm GF PA Preto

10519448

Intervalo de preços
12,944 € - 12,2971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    26.0 mm
  • Altura geral
    64.5 mm
Alavanca de fixação Macho roscado M12 Preto

10380567

Intervalo de preços
33,0115 € - 31,3532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Material de montagem
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
Alavanca de fixação 72.5 mm Parafuso roscado M6 35.0 mm GF PA Preto

10519127

Intervalo de preços
4,294 € - 4,0788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
Alavanca de fixação 72.5 mm Parafuso roscado M8 40.0 mm GF PA Preto

10519677

Intervalo de preços
8,4573 € - 8,035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
Alavanca de fixação Parafuso roscado M10 60.0 mm GF PA Preto

10519295

Intervalo de preços
5,5517 € - 5,2746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Alavanca de fixação 52.0 mm Parafuso roscado M6 20.0 mm GF PA Preto

10519561

Intervalo de preços
5,0676 € - 4,8142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    16.0 mm
  • Altura geral
    32.5 mm