Menu Procurar

Alavanca de came - rosca externa

Em stock

As alavancas de came de rosca externas permitem uma rápida fixação ou libertação sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. A pega ligeiramente arqueada fornece uma adesão confortável, enquanto o pino roscado externo pode ser facilmente ajustado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
209 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro do Corpo Tipo de montagem Altura geral Comprar
6,7382 € - 7,0936 € 15 Em stock
M6
12.0 mm
Tirante roscado
28.0 mm
7,3624 € - 7,7497 € 132 Em stock
M8
15.0 mm
Tirante roscado
37.0 mm
38,0585 € - 84,1407 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
30.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
101.0 mm
38,8413 € - 85,8711 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
30.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
101.0 mm
31,3944 € - 69,4117 € 5 Em stock
M8
25.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
82.0 mm
25,2813 € - 26,6203 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
19.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
63.0 mm
26,2856 € - 58,1023 € 126 Em stock
M5
19.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
63.0 mm
25,3483 € - 26,6821 € 20 Em stock
M6
19.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
63.0 mm
30,076 € - 66,4865 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
82.0 mm
30,8485 € - 68,186 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
82.0 mm
30,2253 € - 31,8167 € 2 Em stock
M8
25.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
82.0 mm
31,0287 € - 32,6664 € 4 Em stock
M8
25.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
82.0 mm
25,7706 € - 56,9693 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
19.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
63.0 mm
30,6631 € - 67,7946 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
82.0 mm
30,3644 € - 67,1148 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
82.0 mm
31,3944 € - 69,4117 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
82.0 mm
3,5256 € - 3,7121 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
15.0 mm
Tirante roscado
30.0 mm
4,6308 € - 4,8749 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
15.0 mm
Tirante roscado
30.0 mm
4,6916 € - 4,9398 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
23.0 mm
Stud
54.0 mm
28,7885 € - 30,3129 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
23.0 mm
Stud
56.0 mm
  • de 11
Alavanca de fixação Tirante roscado M6 30.0 mm Preto

10279236

Intervalo de preços
7,0936 € - 6,7382 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    12.0 mm
  • Altura geral
    28.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M8 30.0 mm Preto

10279274

Intervalo de preços
7,7497 € - 7,3624 €

Níveis de stock
132 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    15.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 25.0 mm Preto

10195390

Intervalo de preços
84,1407 € - 38,0585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 50.0 mm Preto

10195437

Intervalo de preços
85,8711 € - 38,8413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 60.0 mm Preto

10195765

Intervalo de preços
69,4117 € - 31,3944 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
Alavanca de came Parafuso M5 25.0 mm Preto

10195482

Intervalo de preços
26,6203 € - 25,2813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Parafuso M5 50.0 mm Preto

10195529

Intervalo de preços
58,1023 € - 26,2856 €

Níveis de stock
126 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 30.0 mm Preto

10195574

Intervalo de preços
26,6821 € - 25,3483 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 20.0 mm Preto

10195628

Intervalo de preços
66,4865 € - 30,076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura geral
    82.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 40.0 mm Preto

10195666

Intervalo de preços
68,186 € - 30,8485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura geral
    82.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 25.0 mm Preto

10195710

Intervalo de preços
31,8167 € - 30,2253 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura geral
    82.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 50.0 mm Preto

10195758

Intervalo de preços
32,6664 € - 31,0287 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura geral
    82.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 40.0 mm Preto

10195598

Intervalo de preços
56,9693 € - 25,7706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 35.0 mm Preto

10195734

Intervalo de preços
67,7946 € - 30,6631 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura geral
    82.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 30.0 mm Preto

10195642

Intervalo de preços
67,1148 € - 30,3644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura geral
    82.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 60.0 mm Preto

10195680

Intervalo de preços
69,4117 € - 31,3944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura geral
    82.0 mm
Alavanca de fixação Parafuso roscado M6 10.0 mm GF PA Preto

10518984

Intervalo de preços
3,7121 € - 3,5256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    15.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
Alavanca de fixação 37.5 mm Parafuso roscado M6 10.0 mm GF PA Preto

10519530

Intervalo de preços
4,8749 € - 4,6308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    15.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
Alavanca de fixação 89.5 mm Parafuso roscado M8 30.0 mm GF PA Preto

10519189

Intervalo de preços
4,9398 € - 4,6916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Alavanca de fixação 145.0 mm Macho roscado M12 Preto

10368206

Intervalo de preços
30,3129 € - 28,7885 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm