Menu Procurar

Alavanca de came - rosca externa

Em stock

As alavancas de came de rosca externas permitem uma rápida fixação ou libertação sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. A pega ligeiramente arqueada fornece uma adesão confortável, enquanto o pino roscado externo pode ser facilmente ajustado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
209 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro do Corpo Tipo de montagem Altura geral Comprar
49,646 € - 52,2519 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14
23.0 mm
Rosca interna
56.0 mm
8,035 € - 8,4573 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
19.0 mm
Tirante roscado
43.0 mm
5,8267 € - 6,1326 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
19.0 mm
Stud
43.0 mm
11,2857 € - 11,8789 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
23.0 mm
Tirante roscado
54.0 mm
49,646 € - 52,2519 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
23.0 mm
Rosca interna
56.0 mm
5,2746 € - 5,5517 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
23.0 mm
Tirante roscado
54.0 mm
4,9985 € - 5,2612 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
16.0 mm
Tirante roscado
32.5 mm
57,7521 € - 60,7906 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
23.0 mm
Tirante roscado
56.0 mm
18,0971 € - 19,0447 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
32.0 mm
Tirante roscado
41.5 mm
4,9985 € - 5,2612 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
23.0 mm
Tirante roscado
54.0 mm
8,3718 € - 8,8116 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
19.0 mm
Tirante roscado
43.0 mm
4,9985 € - 5,2612 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
23.0 mm
Tirante roscado
54.0 mm
11,4381 € - 12,0396 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
26.0 mm
Tirante roscado
64.5 mm
7,6971 € - 8,103 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
19.0 mm
Tirante roscado
43.0 mm
18,2207 € - 19,1786 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
32.0 mm
Tirante roscado
41.5 mm
32,445 € - 34,1548 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
18.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
22.0 mm
5,4899 € - 5,7783 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
23.0 mm
Tirante roscado
54.0 mm
5,3354 € - 5,6165 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
23.0 mm
Tirante roscado
54.0 mm
5,3354 € - 5,6165 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
23.0 mm
Tirante roscado
54.0 mm
28,3044 € - 29,7979 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
23.0 mm
Tirante roscado
56.0 mm
  • de 11
Alavanca de fixação 145.0 mm Fêmea roscado M14 Preto

10343036

Intervalo de preços
52,2519 € - 49,646 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
Alavanca de fixação 72.5 mm Parafuso roscado M6 40.0 mm GF PA Preto

10519615

Intervalo de preços
8,4573 € - 8,035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
Alavanca de fixação 72.5 mm Parafuso roscado M8 70.0 mm GF PA Preto

10519172

Intervalo de preços
6,1326 € - 5,8267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
Alavanca de fixação 89.5 mm Parafuso roscado M10 40.0 mm GF PA Preto

10519752

Intervalo de preços
11,8789 € - 11,2857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Alavanca de fixação 145.0 mm Fêmea roscado M16 Preto

10343043

Intervalo de preços
52,2519 € - 49,646 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
Alavanca de fixação Parafuso roscado M10 70.0 mm GF PA Preto

10519301

Intervalo de preços
5,5517 € - 5,2746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Alavanca de fixação 52.0 mm Parafuso roscado M6 25.0 mm GF PA Preto

10519578

Intervalo de preços
5,2612 € - 4,9985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    16.0 mm
  • Altura geral
    32.5 mm
Alavanca de fixação Macho roscado M12 Preto

10342992

Intervalo de preços
60,7906 € - 57,7521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
Alavanca de fixação Macho roscado M12 Preto

10357361

Intervalo de preços
19,0447 € - 18,0971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    32.0 mm
Alavanca de fixação Parafuso roscado M10 30.0 mm GF PA Preto

10519257

Intervalo de preços
5,2612 € - 4,9985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Alavanca de fixação 72.5 mm Parafuso roscado M8 50.0 mm GF PA Preto

10519684

Intervalo de preços
8,8116 € - 8,3718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
Alavanca de fixação Parafuso roscado M10 20.0 mm GF PA Preto

10519233

Intervalo de preços
5,2612 € - 4,9985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Parafuso roscado M16 30.0 mm GF PA Preto

10519424

Intervalo de preços
12,0396 € - 11,4381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    26.0 mm
  • Altura geral
    64.5 mm
Alavanca de fixação 72.5 mm Parafuso roscado M8 35.0 mm GF PA Preto

10519660

Intervalo de preços
8,103 € - 7,6971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
Alavanca de fixação Macho roscado M12 Preto

10357378

Intervalo de preços
19,1786 € - 18,2207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    32.0 mm
Alavanca de came Montagem com parafuso M6 x 1.0 Natural

10159248

Intervalo de preços
34,1548 € - 32,445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    18.0 mm
  • Altura geral
    22.0 mm
Alavanca de fixação Parafuso roscado M12 50.0 mm GF PA Preto

10519363

Intervalo de preços
5,7783 € - 5,4899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Alavanca de fixação Parafuso roscado M12 25.0 mm GF PA Preto

10519325

Intervalo de preços
5,6165 € - 5,3354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Alavanca de fixação Parafuso roscado M12 30.0 mm GF PA Preto

10519332

Intervalo de preços
5,6165 € - 5,3354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Alavanca de fixação Macho roscado M12 Preto

10368190

Intervalo de preços
29,7979 € - 28,3044 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm