Menu Procurar

Abraçadeiras de torção separadoras

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do furo compatível Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Método de montagem Comprar
0,0538 € - 0,067 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
7.6 mm
Pressionar dentro de
0,0838 € - 0,1043 € 4000 Em stock
4.0 mm
Natural
20.3 mm
Pressionar dentro de
0,0838 € - 0,1043 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
20.3 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
7.6 mm
Pressionar dentro de
0,0662 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
7.6 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Snap-Lock
0,0838 € - 0,1043 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
20.3 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
7.6 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
7.6 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
7.6 mm
Pressionar dentro de
0,0761 € - 0,0948 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Snap-Lock
0,0662 € - 0,0824 € 3000 Em stock
4.0 mm
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
0,0662 € - 0,0824 € 1000 Em stock
4.0 mm
Natural
20.3 mm
Pressionar dentro de
0,0838 € - 0,1043 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Snap-Lock
0,0662 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
10.2 mm
Pressionar dentro de
0,0761 € - 0,0948 € 23155 Em stock
Natural
Snap-Lock
0,0662 € - 0,0824 € 4000 Em stock
Natural
Snap-Lock
0,0838 € - 0,1043 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Snap-Lock
  • de 37
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10488201

Intervalo de preços
0,067 € - 0,0538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10033203

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,0838 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10033227

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,0838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030233

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10033111

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030288

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10030271

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    39.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10033166

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,0838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033241

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033265

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033272

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 32.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10030134

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    53.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10030066

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10030165

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 36.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10030196

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,0838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10033135

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10033326

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 36.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10030189

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
23155 Em stock
Características
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 32.5 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10030103

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Altura geral
    45.7 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 36.8 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10030219

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,0838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    57.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66