10033227
STL1-750-8M-19
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,1043 € |
| 10000 + | 0,0838 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tamanho do furo compatível | 4.0 mm |
|---|---|
| Tamanho do furo compatível | 0.157 in |
| Diâmetro mínimo de cabo compatível | 17.8 mm |
| Diâmetro mínimo de cabo compatível | 0.701 in |
| Diâmetro máximo do cabo compatível | 20.3 mm |
| Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.799 in |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 0.031 - 0.079 in |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 0.8 - 2.0 mm |
| Largura da base | 0.563 in |
| Largura da base | 14.3 mm |
| Altura geral | 53.2 mm |
| Altura geral | 2.094 in |
| Comprimento do espaçador | 0.315 in |
| Comprimento do espaçador | 8.0 mm |
| Cor | Natural |
| Método de montagem | Pressionar dentro de |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
| Descrição UL/CSA | UL E71558 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar