Menu Procurar

Abraçadeiras de torção separadoras

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do furo compatível Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Método de montagem Comprar
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € 1000 Em stock
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7.6 mm
Clip On
0,7028 € - 0,7394 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Natural
16.0 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
  • de 37
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10035078

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Abraçadeiras de torção 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10032473

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032527

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    31.8 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10035122

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10035115

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 7.6 mm PA Natural

10628577

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    31.8 mm
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10035016

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10032466

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    31.8 mm
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10035085

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10035108

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10035092

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10032459

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 7.6 mm PA Natural

10636053

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10035054

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10035030

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10032435

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10035023

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
Abraçadeira de torção 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Natural

10628560

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Altura geral
    31.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
Abraçadeiras de torção Pressionar dentro de 16.0 mm PA Natural

10327333

Intervalo de preços
0,7394 € - 0,7028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.0 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    16.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.3 - 2.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
Abraçadeiras de torção Clip On 12.7 mm PA Natural

10112854

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm