10033326
STL2-350-10M-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0767 € |
10000 + | 0,0616 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de terminação esférica | Esfera |
---|---|
Cor | Natural |
Material | PA |
Método de montagem | Pressionar dentro de |
Largura da base | 14.5 mm |
Largura da base | 0.571 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 7.6 - 10.2 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.299 - 0.402 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 10.2 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.402 in |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 7.6 mm |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 0.299 in |
Altura geral | 41.1 mm |
Altura geral | 1.618 in |
Comprimento do espaçador | 10.0 mm |
Comprimento do espaçador | 0.394 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Descrição UL/CSA | UL E71558 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.