Menu Procurar

Abraçadeiras de torção 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

As abraçadeiras de torção separadoras proporcionam uma solução fácil para fixar cabos rapidamente e a uma distância segura de outros itens que possam interferir. Uma única torção é o suficiente para fixar os cabos no lugar, poupando tempo e esforço.
Referência da Essentra:

10031322

Número de peça do fabricante:

STL-450-12M-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 9999 0,1237 €
10000 + 0,1114 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

123,70 €

1000 x 0,1237 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho do furo compatível 4.8 mm
Diâmetro mínimo de cabo compatível 10.2 mm
Diâmetro máximo do cabo compatível 12.7 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 0.8 - 2.0 mm
Largura da base 14.3 mm
Altura geral 48.1 mm
Comprimento do espaçador 12.0 mm
Cor Natural
Método de montagem Pressionar dentro de
Material completo Poliamida 66
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Descrição UL/CSA UL E71558
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos