Menu Procurar

Abraçadeiras de torção separadoras

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do furo compatível Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Método de montagem Comprar
0,3316 € - 0,349 € 1000 Em stock
6.4 mm
Natural
15.9 mm
Fir Tree
0,173 € - 0,1822 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
6.4 mm
Pressionar dentro de
0,1474 € - 0,1552 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,1474 € - 0,1552 € 3000 Em stock
6.4 mm
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,1448 € - 0,1525 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Pressionar dentro de
0,127 € - 0,1336 € 1000 Em stock
4.7 mm
Natural
8.9 mm
Pressionar dentro de
0,1641 € - 0,1727 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Natural
6.4 mm
Pressionar dentro de
0,1448 € - 0,1525 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
9.5 mm
Pressionar dentro de
0,5817 € - 0,7182 € 1000 Em stock
Natural
Não montado
0,2618 € - 0,3003 € 860 Em stock
Natural
Fir Tree
0,2733 € - 0,3374 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Não montado
0,2618 € - 0,3003 € 5 Em stock
Natural
Fir Tree
0,6108 € - 0,7541 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Não montado
0,2618 € - 0,3003 € 273 Em stock
Natural
Fir Tree
0,2618 € - 0,3003 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Fir Tree
0,0681 € - 0,0851 € 15000 Em stock
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
10030837 0,0761 € - 0,0948 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
  • de 37
Abraçadeiras de torção Fir Tree 6.4 mm 0.625 in Nylon 6/6 Natural

10363263

Intervalo de preços
0,349 € - 0,3316 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.4 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 6.4 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
  • Altura geral
    49.2 mm
Abraçadeiras de torção Pressionar dentro de 0.250 in Nylon 6/6 Natural

10363294

Intervalo de preços
0,1822 € - 0,173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Largura da base
    7.9 mm
  • Altura geral
    34.9 mm
Abraçadeiras de torção Pressionar dentro de 0.500 in Nylon 6/6 Natural

10363379

Intervalo de preços
0,1552 € - 0,1474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Largura da base
    7.9 mm
  • Altura geral
    43.3 mm
Abraçadeiras de torção Pressionar dentro de 0.500 in Nylon 6/6 Natural

10363362

Intervalo de preços
0,1552 € - 0,1474 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.4 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.2 - 2.8 mm
  • Comprimento da base
    6.4 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção Pressionar dentro de 0.375 in Nylon 6/6 Natural

10363317

Intervalo de preços
0,1525 € - 0,1448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.4 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    9.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.2 - 2.8 mm
  • Comprimento da base
    6.4 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção Pressionar dentro de 0.350 in Nylon 6/6 Natural

10363331

Intervalo de preços
0,1336 € - 0,127 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    8.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Comprimento da base
    5.5 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção Pressionar dentro de 0.250 in Nylon 6/6 Natural

10363287

Intervalo de preços
0,1727 € - 0,1641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.4 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.2 - 2.8 mm
  • Comprimento da base
    6.4 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção Pressionar dentro de 0.375 in Nylon 6/6 Natural

10363324

Intervalo de preços
0,1525 € - 0,1448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    9.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Largura da base
    7.9 mm
  • Altura geral
    40.1 mm
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 38.9 mm Nylon 6/6 Natural

10159507

Intervalo de preços
0,7182 € - 0,5817 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    25.4 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
  • Altura geral
    38.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 40.5 mm Nylon 6/6 Natural

10000526

Intervalo de preços
0,3003 € - 0,2618 €

Níveis de stock
860 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    11.1 mm
  • Largura da base
    8.3 mm
  • Altura geral
    40.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Cor
    Natural
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 45.3 mm Nylon 6/6 Natural

10011034

Intervalo de preços
0,3374 € - 0,2733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    25.4 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
  • Altura geral
    45.3 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Cor
    Natural
Abraçadeiras de torção 10.2 mm 12.7 mm 46.8 mm Nylon 6/6 Natural

10000540

Intervalo de preços
0,3003 € - 0,2618 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    11.1 mm
  • Largura da base
    8.3 mm
  • Altura geral
    46.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 51.6 mm Nylon 6/6 Natural

10159491

Intervalo de preços
0,7541 € - 0,6108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    25.4 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
  • Altura geral
    51.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Cor
    Natural
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10000519

Intervalo de preços
0,3003 € - 0,2618 €

Níveis de stock
273 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    11.1 mm
  • Largura da base
    8.3 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Cor
    Natural
Abraçadeiras de torção 17.8 mm 20.3 mm 53.2 mm Nylon 6/6 Natural

10000557

Intervalo de preços
0,3003 € - 0,2618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    11.1 mm
  • Largura da base
    8.3 mm
  • Altura geral
    53.2 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Cor
    Natural
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030783

Intervalo de preços
0,0851 € - 0,0681 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Altura geral
    46.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030806

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Altura geral
    53.2 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
Abraçadeiras de torção 4.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030837

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Altura geral
    32.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033777

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Altura geral
    33.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
Abraçadeiras de torção Fir Tree 7.6 mm PA Natural

10636077

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Altura geral
    35.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm