10363362
23EZS0500B0040
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1552 € |
| 5000 + | 0,1474 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tamanho do furo compatível | 0.252 in |
|---|---|
| Tamanho do furo compatível | 6.4 mm |
| Diâmetro máximo do cabo compatível | 12.7 mm |
| Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.500 in |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 0.047 - 0.11 in |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 1.2 - 2.8 mm |
| Comprimento da base | 0.252 in |
| Comprimento da base | 6.4 mm |
| Largura da base | 0.626 in |
| Largura da base | 15.9 mm |
| Comprimento do espaçador | 0.039 in |
| Comprimento do espaçador | 1.0 mm |
| Cor | Natural |
| Método de montagem | Clip On |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar