Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10363263
23EZF062C037
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3584 € |
| 5000 + | 0,3405 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tamanho do furo compatível | 6.4 mm |
|---|---|
| Tamanho do furo compatível | 0.252 in |
| Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.625 in |
| Diâmetro máximo do cabo compatível | 15.9 mm |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 0.8 - 6.4 mm |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 0.031 - 0.252 in |
| Largura da base | 14.3 mm |
| Largura da base | 0.563 in |
| Altura geral | 1.937 in |
| Altura geral | 49.2 mm |
| Comprimento do espaçador | 8.1 mm |
| Comprimento do espaçador | 0.319 in |
| Cor | Natural |
| Método de montagem | Fir Tree |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Código do material | 3926909790 |