Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Materiał: HDPE Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1126
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | SW1 | Rozmiar gwintu | Kolor | h | H | SW2 | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3137 zł - 0,3137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8-28 in
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP
|
||
| 0,4671 zł - 0,4671 zł | 3600 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8-19 in
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,403 zł - 0,403 zł | 3786 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4-19 in
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,845 zł - 0,845 zł | 1900 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8-14 in
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP
|
||
| 0,5689 zł - 0,5689 zł | 500 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8-14 in
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP
|
||
| 2,0777 zł - 2,0777 zł | 5250 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
BSP
|
||
| 4,6017 zł - 4,6017 zł | 7889 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2-11 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,5062 zł - 0,5062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2-14 in
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,249 zł - 3,249 zł | 2200 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
#2-11 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP
|
||
| 10263280 | 2,2729 zł - 2,2729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
BSP
|
|
| 3,6674 zł - 3,6674 zł | 4000 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4-11 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
BSP
|
||
| 10404270 | 55,1978 zł - 135,2347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4
|
Czerwony
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Gwinty BSP
|
|
| 1,2619 zł - 1,2619 zł | 750 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP
|
||
| 10337141 | 1,024 zł - 1,024 zł | 2750 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4-14 in
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP
|
|
| 0,5417 zł - 0,5417 zł | 8000 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-20 in
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować