Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Materiał: HDPE Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1126
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | SW1 | Rozmiar gwintu | Kolor | h | H | SW2 | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7291 zł - 1,7291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.89 in
48.0 mm
|
M45
|
Żółty
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,6872 zł - 1,6872 zł | 2750 Na stanie |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4-12 in
|
Żółty
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,3277 zł - 0,3277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,4781 zł - 1,4781 zł | 2700 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,5006 zł - 0,5006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Żółty
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| 0,3444 zł - 0,3444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,3765 zł - 0,3765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M14
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,4085 zł - 0,4085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
M16
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,4406 zł - 0,4406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M18
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,8018 zł - 0,8018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
UNF
|
||
| 10263037 | 0,3444 zł - 0,3444 zł | 6490 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-24 in
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
|
| 0,4085 zł - 0,4085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,5926 zł - 0,5926 zł | 750 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
M25
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,9649 zł - 0,9649 zł | 500 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M30
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,7291 zł - 1,7291 zł | 60 Na stanie |
1.89 in
48.0 mm
|
M45
|
Żółty
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,3137 zł - 0,3137 zł | 10000 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,4085 zł - 0,4085 zł | 490 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16-18 in
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,6902 zł - 0,6902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
#1-14 in
|
Żółty
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
UNF
|
||
| 1,2996 zł - 3,1841 zł | 150 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,6233 zł - 0,6233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-14 in
|
Żółty
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować