Menu Search

Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty BSP HDPE Żółty

This UNF threaded sealing cap protects a 1-3/8-12 thread. It includes an internal neoprene rubber seal to limit fluid leaks and entry of particles. The HDPE material of the cap reduces the potential for shearing. Hand tightening is recommended but the cap can be applied or removed by wrench or socket at a low torque.
Numer produktu Essentra:

10337141

Numer produktu produkcyjny:

1258286

2000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,024 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

256,00 zł

250 x 1,024 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
SW1 28.0 mm
SW2 30.7 mm
D 32.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Standard gwintu BSP
Rozmiar gwintu 3/4-14 in
Kolor Żółty
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości
Kod towaru 3923509000

Produkt 1258286 zastępuje:

Nasadka gwintowana z uszczelką Gwinty BSP 3/4 HDPE Żółty
Numer produktu Essentra: 10417904
Numer produktu produkcyjny: 467079

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt